alert icon

Internet Explorer 8および9は、本ウェブサイトの動作確認環境の対象外となります。 その他のブラウザを使用してください。

メッセージを閉じる hide icon

化学(ケミカル)

どのような化学物質の製造にも、スウェージロックは重要な流体システムの安全性、効率、信頼性を最大限に高めるのに必要な流体システム製品とサポートを提供します。


以下のセクションを見る:


化学産業

さまざまなプレッシャーを抱える化学産業をサポート

化学産業では、製造パフォーマンス向上に対するプレッシャーが常に存在しています。製品の品質を維持しつつ、高い生産レベルを達成するには、効率低下、予期せぬ漏れ、システムのダウンタイム、安全上のリスクなどにつながる流体システムの問題を回避する必要があります。

  • 広範なプロセス・ラインのネットワーク全体で、最適な流体の状態を維持する必要があります
  • 分析システムから得られるサンプリング結果は、一貫してタイムリーかつ正確である必要があります
  • 回転機や排出モニタリング・システムの不具合は許されません
  • 漏れには直ちに対処し、可能であれば完全に排除してください

化学プロセス用の流体システムを効率的に管理するのは容易なことではありません。複雑なアプリケーションを伴う大規模なオペレーションであればなおさらです。世界各地の化学産業において、スウェージロックの高品質製品とケミカル・プロセス・アプリケーションに関する専門知識がお客さまの信頼を獲得し、過酷な環境でも流体システムが信頼性の高いパフォーマンスを発揮し続けているのはこのためです。

流体システムの専門スタッフに問い合わせる

化学産業向けの製品

スウェージロックが提供する化学プロセス用の流体システム部品およびアセンブリーを使用することで、ダウンタイムを最小限に抑え、生産効率を最大化し、排出規制の厳しい基準を満たすことができます。スウェージロックの流体システム製品にはSwagelokリミティッド・ライフタイム保証が付いており、世界各地で200カ所を超える指定販売会社がサポートしています。

継手

継手

腐食性の環境、極端な温度、高圧などで使用可能な継手をお探しですか?スウェージロックでは、化学プロセス用として信頼性が高く漏れない継手を幅広く提供しています。

バルブ

バルブ

スウェージロックのバルブは、耐久性および信頼性に優れ、過酷なアプリケーションで長年使用しても高いパフォーマンスを発揮します。ボール・バルブ、逆止弁、ニードル・バルブ、圧力逃がし弁、マニホールド など、小口径流体システムで適切に流れを制御する製品を紹介します。

レギュレーター

レギュレーター

流体システムや施設全体にわたって正確な圧力制御を維持するには、幅広い圧力および流量に対応可能な スプリング・ロード式 および ドーム・ロード式 の減圧レギュレーター、スプリング・ロード式 およびドーム・ロード式 の背圧レギュレーター、特殊用途レギュレーター を使用してください。

ホース/フレキシブル・チューブ

ホース/フレキシブル・チューブ

幅広い メタル・コア、PTFE/PFAコア、ゴム・コア、サーモプラスチック・コア のホースや フレキシブル・チューブ から、化学プロセス・アプリケーションのパフォーマンス基準に適合する製品をお選びください。

分析計装システム

分析計装

グラブ・サンプリング・パネル、ガス供給システム、メカニカル・シール・サポート・システム、分析サブシステム、ミニチュア・モジュラー・システム といった既製のアセンブリー製品を使用することで、信頼性の向上、流体システムへの容易な組み込みとメンテナンスを実現することができます。

フィルター

フィルター

パーティクルなどの異物が混入すると、仕様外の製品、分析器の誤測定といった二次側での問題につながりかねません。パーティクル除去用フィルター や 液体除去用フィルター を使用することで、プロセスを保護すると共に、適切な測定を実現することができます。

Swagelok圧力計

測定機器

プラント全体にわたって流体を最適な状態に維持するには、圧力計、圧力トランスデューサー、フロー・センサー、流量計、温度計 といった、読み取りが容易な測定機器を使用してください。

チューブおよびチューブ・アクセサリー

チューブ/チューブ・アクセサリー

化学プロセスに必要な材料組成とパフォーマンス特性の メタル・チューブ に加え、チューブの 切断とバリ取り、曲げ、スウェージング(予備締め付け)、配管サポート に使用するアクセサリーを紹介します。

溶接機

溶接機

Swagelok円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)を使用することで、一貫して効率的な溶接を実現することができます。コスト効率がよく信頼性の高い円周ガス・タングステン・アーク溶接(GTAW)を行うことができ、チューブとパイプのいずれも使用することができます。

化学産業向けのサービス

スウェージロックは化学メーカーにさまざまなサービスを提供することで、ダウンタイムの削減、プロセスの効率アップ、漏れの防止、分析計装の信頼性向上をサポートします。カスタム流体システム・アセンブリーの製作、システム設計に関するコンサルティング、流体システムにおける問題への対処、トレーニングのことなら、スウェージロックの専門スタッフにご相談ください。

フィールド・エンジニア・サービス

フィールド・エンジニアリング

スウェージロックは、 フィールド・エンジニアのグローバル・ネットワーク を通じて、プロセス・ラインやサンプリング・システムのトラブルシューティングや、パフォーマンスの最適化をサポートします。

現地でのサービス

現場サービス

システムの安全性、パフォーマンス、効率を高めるべく、流体システムの現地調査、ホース・アドバイザーによる評価、漏れ検査 に基づいて、 スウェージロックの専門スタッフが実行可能な推奨事項を優先順に提示 します。さらに、サンプリング・システムの評価 を行うことで、分析システムの信頼性を向上させることができます。

設計/組み立てサービス

設計/組み立てサービス

お客さまが重要な業務に専念できるよう、スウェージロックの流体システム専門スタッフが、カスタマイズ可能な標準流体サブシステム(ガス供給システム、グラブ・サンプリング・システム、メカニカル・シール・サポート・システムなど)の設計や組み立てをサポートします。

流体システムのトレーニング

流体システム・トレーニング

流体システムの開発、構築、メンテナンスに必要なスキルを強化するさまざまなトレーニング・コースを提供しています。プロセス分析サンプリング・システム(PASS)・トレーニング をはじめとする サンプリング・システム・トレーニング・コース を受講することで、分析システムのパフォーマンスを改善することもできます。

半導体FAB建設サービス

グローバル・コンストラクション・サービス

化学プラント建設プロジェクトのことなら、スウェージロックの施設建設プロジェクトの専門スタッフにご相談ください。製品、仕様、システムの標準化についてアドバイスを提供し、施設の効率と収益性の向上を図ります。

注目のコンテンツ

化学産業をサポート

安全性の向上

安全は最優先事項です。特に、揮発性や腐食性が高い危険な流体をプラント全体で使用している場合はなおさらです。そこでスウェージロックは、システム流体の漏れ防止に必要なパフォーマンス特性を備えた部品、接続部を最小限に抑えた設計のアセンブリー、化学市場での数十年にもわたる経験に基づいたサポート・サービスを提供しています。

  • スウェージロック指定販売会社の従業員は、適切な部品の選定、システム設計に関する相談、信頼性の高い流体システム・アセンブリーの製作を通じて、液体やガスを使用するアプリケーションの安全性向上をサポートします。
  • スウェージロックのフィールド・エンジニアは、化学プラントのプロセス計装や分析計装における専門スタッフからなるグローバル・チームのサポートの下、システムの評価 やリスク軽減策の提案を行います。
  • スウェージロックの流体システム専門スタッフは、安全性に焦点を当てた詳細なトレーニング を行っており、プロセス/分析のエンジニア、技術者、メンテナンス担当者向けに、流体システムの取り付け、使用、メンテナンスを行う際のミスの防止に必要な知識を提供しています。

稼働時間と信頼性の維持  

プロセスやサンプリング用の装置の稼働時間と信頼性を維持することは、収益目標の達成に欠かせません。流体システムの漏れや部品の不具合が生じると、生産性の低下、プロセス流体の損失、エネルギー効率の低下が生じることになります。そこでスウェージロックは、流体システムのメンテナンスと修理に要する時間を最短に抑えることで、世界各地の化学プラントや精製所のオペレーションをサポートしています。

  • スウェージロックのエンジニアは、互換性のある材料の選定、設計上の考慮事項、実証済みのプロセスに関する知見を提供し、さまざまな流体システムが過酷な条件下でも正常に機能するようサポートします。
  • スウェージロックの機械効率専門スタッフは、メカニカル・システムの評価を行い、さまざまなAPIプランに従って構築した標準のメカニカル・シール・サポート・システムを提供し、回転機の耐用年数の延長を実現します。また、パイプからチューブへの置き換えをサポートすることで、メンテナンスの簡素化とシステムの信頼性向上を図ります。
  • スウェージロックのフィールド・エンジニアは、流体システムの監査(現地/バーチャル)を通じて、流体システムの設計効率を向上する機会を特定し、投資収益率に応じて優先順位を付けた提案を行います。

コストの削減と回避  

予算の緊縮や市場の下向き圧力など、制御不能な条件によって収益目標の達成が困難になる場合があります。制限がある中で最大の結果を生み出さなければならないというプレッシャーを抱えていませんか?スウェージロックは、システム設計と組み立て、部品の交換、メンテナンス、施設の使用に伴うリソースの浪費を最小限に抑えるべくサポートしします。

  • スウェージロックの専門スタッフは、カスタマイズ可能で信頼性の高い流体システム・アセンブリーを構築し、装置の耐用年数を延ばしつつ、光熱費や時間、製品の無駄を最小限に抑えます。
  • 流体システムのアドバイザーは、新たに計画している流体システムを評価し、プロセス計装をはじめとするシステム部品が適切な材質でできているか、また設計パラメーターがアプリケーションに適しているかなどを調べるサポートを行います。既存のシステムについても 評価を行って 漏れなどの非効率の原因を特定し、不要な運用コストを削減します。
  • サンプリング・システムの専門スタッフは、プロセスの取出し口から分析器に至るまで、サンプリング・システムの詳細な分析 を行い、サンプリング精度の向上を図ります。また、サンプルの品質低下の原因を排除し、分析器のダウンタイムを低減し、パーティクル混入や時間遅れに関連した問題を解決し、実績あるシステム設計を推奨することで、適切なプロセス制御を実現し、コストを管理できるようサポートします。
  • スウェージロックのガス供給アドバイザーは施設を訪問し、高価なガスの浪費や、圧力損失によるシステムの非効率につながる漏れを特定します。また、施設全体にわたって効率的にガスを処理 できるように、標準的なガス・パネル・サブシステム設計を提案します。

サステナビリティを簡素化する 

環境、社会、ガバナンスの目標、または投資家や規制当局からの圧力により、排出量の削減を優先する必要性に駆られていませんか?スウェージロックは流体システムの不具合によるペナルティに加え、評判、従業員や収益性、そして地球までをも脅かすことになりかねない問題を回避するべくサポートします。脱炭素化の目標達成に向けて、カーボン・ニュートラルを目指すなど、環境に優しい流体システムのオペレーションを追及していますか?スウェージロックは、エネルギー移行をサポートします。  

  • スウェージロックの流体システム専門スタッフは、排出削減を容易に実現するべく、漏れの可能性がある個所を見つけ、プロセスのどこでエネルギーが無駄になっているかを示し、低排出認証付きバルブをはじめとする漏れのない流体システム部品を提案することで、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)の防止をサポートします。
  • また、フュージティブ・エミッションを回避 するべく、代替となるシステム設計の提案や、漏れが少なく流体が環境に放出されるリスクを最小限に抑える クローズド・ループのグラブ・サンプリング・パネル などを提供します。
  • さらに、化学施設におけるダイレクト・エミッションの効率的な管理を実現するべく、高品質の流体システム部品、分析計装アセンブリー、トレーニング、現場サービスを提供することで、フレアー、スタック、プラント周辺エリアでの信頼性の高い継続的な排出モニタリングをサポートします。

 

リソース・センター

動画:スウェージロックのグラブ・サンプリング・システムの信頼性はChangshu 3Fで長年にわたり持続

動画:スウェージロックのグラブ・サンプリング・システム、チャンシュー・スリーエフ社で長年にわたり高い信頼性を維持

化学メーカーのチャンシュー・スリーエフ・ヂョンハオ・ニュー・ケミカル・マテリアル社は、スウェージロックのチームと協力して革新的な取り組みを行い、Swagelokグラブ・サンプリング・システムを使用することで、施設での製品品質を維持しています。

動画:液体システムの技術とベンダー管理の在庫が生産性を推進

動画:流体システムの専門知識とベンダー・マネージメント・インベントリーによって生産性を向上

ランザテック R&Dプラントのスタッフは、スウェージロックが提供するシステムの専門知識、製品、サービス、トレーニングを活用して、オペレーション効率と安全性の向上を実現しています。また、ベンダー・マネージメント・インベントリー(VMI)を導入することで、時間の節約、コストの削減、顧客への迅速な対応を実現している点もご注目ください。

動画:Praxairが製造での安全性を向上した方法

動画:プラクスエア社が製造の安全性を向上させた方法

特殊ガス・メーカーのプラクスエア社は、オペレーション全体にわたって製造の安全性を最優先するべく、流体システムに関するトレーニング、高品質な製品、Swagelok®カスタム・ソリューションズを活用し、安全性、信頼性、品質に関する取り組みを強化しています。

動画:GKSが液体システムの信頼性を確保

動画:GKSリサーチ&プロダクション・エンタープライズ社、流体システムの信頼性を強化

ロシアのGKSリサーチ&プロダクション・エンタープライズ社は、安全性と信頼性を高めた流体システムを、産業オートメーション、分析器、気象サポート・システムに組み込み、オイル/ガス、石油化学、冶金などの業界に提供しています。

動画:Shenyang Blower Worksがスウェージロックでシステムのパフォーマンスと安全性を向上

動画:瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーション、スウェージロックでシステムのパフォーマンスと安全性を向上

瀋陽ブロワー・ワークス・グループ・コーポレーションは、Swagelok® カスタム・ソリューションズを活用することで、安全性、品質、一貫性を向上させた上、化学/石油精製産業の顧客が費やしていたメンテナンス・コストの大幅な削減を実現しました。

グラブ・サンプリングの概要

ホワイト・ペーパー:グラブ・サンプリングの概要

ガスと液体の両方のシステム流体に対するグラブ・サンプリングのベスト・プラクティス、設計が適切で操作性に優れたグラブ・サンプリング・システムの特徴、グラブ・サンプリングの精度を達成する方法を紹介します。

試料採取用ボンベのメンテナンスを行うスウェージロックのフィールド・エンジニア

コラム:試料採取用ボンベのメンテナンスに関するFAQ

安全なオペレーションのための試料採取用ボンベのメンテナンスの重要性と、メンテナンス・プログラムの構築に必要なポイントを紹介します。

スウェージロックのガス供給

コラム:高性能なガス供給パネルでメンテナンスに要するコストを削減するには

取り扱いが容易なガス供給パネルや全体効率が高いガス供給システムを使用することで、分析室や精油所といった施設のメンテナンス・コストを削減する方法を紹介します。

スウェージロック工場のターンアラウンド

コラム:効率的にプラントの定期修理を行うための7つのポイント

プラントの定期修理は、世界各地の化学プラントや精製所における一大イベントといっても過言ではありません。今回は、定期修理管理を改善し、次回の定期修理を成功させるための7つのポイントを紹介します。

API機械的シール・サポート

コラム:優れたメカニカル・シール・サポート・システムを構築する

今回は、API 682によるメカニカル・シール・サポート・システムの設計および取り付けに関するガイドライン、ならびに、ベスト・プラクティスを適用することで、システムの耐用年数を延ばし、作業性を向上させる方法を紹介します。

化学精製業界においてフュージティブ・エミッションを削減する

コラム:低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える

化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。 低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

石油化学工場のフローバルな建設

コラム:複雑さを極めるグローバルなエンジニアリングに挑む:メガプロジェクトを成功させるために

スウェージロックのグローバル・コンストラクション・チームは、数十社ものグローバル・エンジニアリング会社と緊密に協力し、東南アジアで大規模な石油化学メガプロジェクトを完成させました。 今回は、本プロジェクトの成功の鍵について紹介します。