Válvula de bola de la Serie GB
Reduzca Costes. Ahorre Tiempo. Mejore la Seguridad.
Usted tiene el objetivo de reducir costes mientras mantiene el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad en sus sistemas críticos. La válvula de bola de la serie GB de Swagelok le ofrece un rendimiento líder en la industria y una amplia selección de materiales, al tiempo que le proporciona un coste total más bajo al reducir los costes de instalación, inventario y mantenimiento.
Puede encontrar disponible la serie GB en las siguientes aleaciones que reducen el riesgo de corrosión en aplicaciones severas y aumentan la vida útil del producto:
- Swagelok 316 / 316L acero inoxidable (standard)
- 6-Moly
- Aleación 2507
- Aleación 625
- Aleación 825
- Aleación C-276
La serie GB también cumple los requisitos de la normativa de seguridad API 607 a prueba de fuego y se puede configurar para servicio de gases sulfurosos con materiales seleccionados de acuerdo con NACE MR0175/ISO 15156.
Diseñada para resistir ensayos de hasta 1,5 veces la presión nominal máxima, la serie GB está configurada en una construcción de dos o tres piezas, con un diseño de bloqueo mecánico permanente del extremo roscado que evita el desmontaje accidental y aumenta la seguridad. Además, las conexiones finales con racor Swagelok integral eliminan el coste de accesorios adicionales, preparación e instalación, y reducen el riesgo de un montaje incorrecto y la cantidad de posibles puntos de fuga.
Todas las válvulas de la serie GB están respaldadas por la Garantía Limitada Vitalicia Swagelok. Contáctenos para más información.