Válvulas de alivio y retención ajustadas, disponibles localmente
Confíenos el ajuste de sus válvulas y disponga de ellas en menor tiempo y a un precio más competitivo.
Las válvulas de alivio de presión brindan protección contra sobrepresión de una manera simple y fiable a una amplía variedad de aplicaciones. Están diseñadas para proteger los activos de una planta, incluidos los equipos, los procesos y las personas; de manera que no pueden fallar.
Las válvulas de retención permiten controlar la dirección del fluido, permitiendo que fluya en un sentido a partir de una determinada presión de disparo e impidiendo el flujo en sentido contrario. La presión de disparo de estas válvulas puede ser fija, ajustada en fábrica, o bien ajustarse para una aplicación en concreto.
El ajuste de estas dos clases de válvulas es fundamental para garantizar la máxima fiabilidad y rendimiento. Nuestras capacidades locales, contemplan la opción de entregar válvulas de alivio y de retención ajustables Swagelok (RL3, RL4, R3A, R4, CA y CPA) preajustadas a sus requisitos específicos, hasta un límite de presión máxima de 100 bar (1500 psi). Con este servicio, podemos hacer entrega de válvulas ajustadas en menor tiempo y a un precio más competitivo.
Confíenos sus requisitos de válvulas ajustables y le facilitaremos este proceso crítico a través de:
- Una calibración precisa y una entrega rápida
- Una reducción de su inventario
- Un ahorro en tiempo y en mano de obra asociado a la configuración, prueba, etiquetado y capacitación de su personal
- Una minimización del tiempo de inactividad
- Una mayor seguridad
Pregúntenos y le ayudaremos a seleccionar la válvula que su aplicación requiere, y se la entregaremos ajustada a sus requisitos.