Vea un vídeo que compara la instalación de un racor de compresión Swagelok de la serie FK con la instalación de un accesorio con cono y rosca. En el vídeo se puede ver una comparativa en tiempo real que demuestra el ahorro en tiempo de instalación y la protección contra fallos menores. El accesorio de la serie FK se puede instalar aproximadamente cinco veces más rápido que los accesorios de cono y rosca, y con herramientas básicas.
Si desea más información sobre racores de la serie FK consulte este enlace.