alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Düsseldorf

Autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Swagelok Düsseldorf Seminar Rohrbiegen

Rohre flexibel und sicher biegen

Modul 2 | Rohrbiegen

Termine 2026  22. Januar 5. März 5. Mai 25. Juni  8. Oktober  2. Dezember

Schwerpunkt: Grundlagen für eine korrekte Rohrbearbeitung 

Die Teilnehmer erlangen Wissen für die richtige Auswahl und Behandlung von Rohren. Nach Besuch dieses Seminars führen Sie eine sachgerechte Rohrverarbeitung sowie -Montage korrekt und zuverlässig durch.

ANMELDUNG

Lernziele:

  • Verbesserung der Sicherheit durch eine optimale Produktauswahl
  • Wissen zur Reduzierung von Materialausschuss und Leckagen
  • Durchführung einer korrekten Rohrbearbeitung und Montage
  • Zeit- und Kostenersparnis in der Planung und im Betrieb
  • Optimierung der Anlagenwartung
Das Ergebnis: Reduzierung der Kosten durch deutlich weniger Materialausschuss sowie optimierte Montagezeiten.

Inhalte und Ablauf:

Modul 2 | Rohrbiegen

Erster Teil:

Einführung in die Rohrtechnologie unter Berücksichtigung von Rohrvariablen und verschiedenen Einsatzbereichen sowie Kriterien für einen sachgemäßen Umgang mit Rohren.
 

Praktischer Teil:

Der Schwerpunkt liegt auf den unterschiedlichen Messmethoden, die in praktischen Übungen mit dem Swagelok Handrohrbieger vertieft werden. Durchführung von  45°-, 90°- und 180°-Biegungen sowie Versatzbiegung.

Abschlusszertifikat:

Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Teilnehmer ein Abschlusszertifikat von Swagelok, das drei Jahre gültig ist.


Zielgruppe:

  • Meister
  • Monteure
  • Techniker
  • Anlagenplaner, Anlagenbetreiber
  • Konstrukteure
  • Technischer Einkauf 
  • Studenten, Auszubildende

HINWEIS: Sicherheitspass BVEG

Falls vorhanden, bringen Sie bitte Ihren persönlichen Sicherheitspass zur Schulung mit. Die Teilnahme am Swagelok Seminar wird hierin vermerkt. Sollten Sie noch keinen eigenen Sicherheitspass besitzen, wird Ihnen als Seminarteilnehmer dieses Dokument kostenlos von uns zur Verfügung gestellt.