alert icon

IE8不支持该网站。请或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

采用 316/316L 或特种合金制成的世伟洛克流体系统元件可作为符合 NACE MR0175/ISO 15156 酸性气体标准要求的产品提供。 由 6HN 合金 (UNS N08367) 和 2507 合金制成的阀门和接头包括棒料和锻件,且采用符合 NORSOK M-650 供应链认证标准的严格要求的工艺制造。

NACE 要求

NACE MR0175/ISO 15156 标准列出了用于上游油田设备的预审材料,设备在酸性环境(即存在硫化氢 (H2S) 的油/气/海水混合物)中,可能存在由硫化物引起的应力腐蚀开裂风险。

该标准允许在仪表和控制系统中分别使用由冷拔 316 不锈钢和 6-钼生产的卡套管接头。镍合金还可以用于应变硬化条件下的仪表和控制系统以及用于处理工艺流体。

该文档包括:

  • 关于材料条件和特性的要求
  • 材料使用的环境条件
  • 特定酸性气体条件下的材料使用资格

材料问题

了解Offshore Magazine 中有关选择酸性油田流体系统元件的更多信息。

NACE MRO175 / ISO 15156 Overview

NACE 关于 2507 合金超级双相不锈钢卡套接头的要求

NACE MR0175/ISO 15156 关于 2507 合金的标准要求

为确保世伟洛克 2507 合金卡套管接头正常工作,螺母和卡套必须由冷拔棒料制成。这种材料具有夹持 2507 合金卡套管(具有高表面硬度)并保持世伟洛克卡套管数据中列出的高工作压力所需的强度。

根据标准表 A.24,如果接头内部与介质接触,而非外部与酸性气体接触,则带有 -SG2 代号的订购号的世伟洛克 合金2507 卡套管接头符合 NACE MR0175/ISO 15156 要求,适用于任何设备。

材料问题

有关更多信息,请访问世伟洛克的完整数据表:符合 NACE MR0175 标准的 2507 合金超级双相卡套管、公称管和焊接接头

NACE MR0175/ISO 15156 标准:

  • 直通卡套管接头本体由固溶退火 2507 合金棒料制成
  • 成型卡套管接头本体由固溶退火 2507 合金锻件制成
  • 未与系统流体接触的卡套管接头本体外螺纹可以通过螺纹滚压加工
  • 切削加工内部与介质接触的螺纹
  • 卡套管接头螺母由冷拔 合金2507 棒料制成,但不会与系统流体接触
  • 后卡套由冷拔 6-钼棒料制成,但不会与系统流体接触
  • 前卡套由冷拔 合金2507 棒料制成
  • 前卡套前缘包括与介质接触的表面;它处于压缩状态,因此不受 应力腐蚀开裂 或酸气开裂的影响,如标准所述,承受拉伸应力的部件才能发生这些开裂型式
  • 孔口接头和堵塞由固溶退火的 2507 合金棒料制成

NACE 关于 625 合金标准和中压卡套管接头的要求

为确保世伟洛克 625 合金卡套管接头和中压卡套管接头正常工作,螺母和 卡套必须由冷拔棒料制成。这种材料具有抓紧 625 卡套管 并保持在世伟洛克卡套管数据世伟洛克中高压接头和转换接头—特种合金材料中列出的高工作压力所需的强度。

由冷拔棒料制成的接头及本体符合 NACE MR0175/ISO 15156 表 A.14 的要求。符合表 A.13 要求的接头生产如下:

  • 直通接头本体由退火棒料制成
  • 成型接头本体由退火锻件或退火棒料制成
  • 螺母采用固溶退火和冷拔棒料制成,而不会与系统流体接触
  • 后卡套采用固溶退火和冷拔棒料制成,而不会与系统流体接触
  • 前卡套采用固溶退火和冷拔棒料制成
  • 前卡套前缘包括与介质接触的表面;它处于压缩状态,因此不受 应力腐蚀开裂 或酸气开裂的影响,如标准所述,承受拉伸应力的部件才能发生这些开裂型式
  • 堵塞、孔口接头和卡套管转换接头采用退火棒料制成

NACE 对 6 钼合金卡套管、公称管和焊接接头的要求

NACE MR0175/ISO 15156 标准包含描述用于上游酸性气体应用的各种材料的材料要求和环境限制的表格。定义 6 钼合金要求的 NACE MR0175/ISO 15156 表格是表 A.8 和 A.11。

表 A.8 规定了用于任何类型酸性气体装置的任何设备或部件的高合金奥氏体不锈钢的环境。

表 A.11 定义了用作仪表管线、控制管线、卡套管接头 以及地面和井下筛网设备的高合金奥氏体不锈钢的
环境和材料限制。

材料问题

有关更多信息,请访问世伟洛克的完整数据表:符合 NACE MR0175/ISO 15156 标准的 6-钼合金卡套管、公称管和焊接接头

nace-6-moly

NORSOK 标准

NORSOK 标准(由挪威石油工业制定)概述了材料和供应链要求,重点包括:

  • 确保运营的安全性和成本效益
  • 取代石油公司的规范
  • 为国际标准化进程提供依据
  • 国际标准公布后收回标准

为响应对 NORSOK 认可的产品日益增长的兴趣,世伟洛克很高兴为卡套管接头、公称管接头的订单报价,并选择由 NORSOK 认证材料制造的通用工业阀门产品。我们提供的产品由 2507、254 和 6HN 棒料和锻件制成,符合 NORSOK M-650 供应链认证标准的要求。

下表中列出了该标准的详细信息:

NORSOK standards chart

请咨询值得信赖的顾问获得专家级服务


有关更多信息,请查看世伟洛克

提供的其他 有益的参考资料。

> 查看和下载材料选择指南

相关文章

石油钻机

点蚀和缝隙腐蚀:区分二者之间的差异

卡套管系统中的不锈钢腐蚀是导致油气公司每年利润损失的主要原因。通过世伟洛克专家的建议,了解如何识别和抵抗点蚀和缝隙腐蚀这两种主要类型的腐蚀。

海上平台上世伟洛克精心设计的组合

利用优化的材料提高安全性并节约成本

探索海上平台所有者如何优化卡套管和卡套管接头的材料选择,以便在各种应用中控制成本并提高安全性。

视频:材料选择的重要性

了解为您的流体系统选择正确材料的重要性。