智能产品EDS文件
世伟洛克智能产品—与VCM和PTX一同使用的电子数据表(EDS)
EDS文件是一种结构化ASCII文本文件,包含关于智能产品设备中网络配置参数的描述。EDS文件使能网络配置工具翻译从设备传输过来的数据并配置各类设备参数。
注:无论使用何种方式改变EDS,均会导致产品保证无效。
为了下载和创建EDS文件:
- 从下表中下载EDS文件和图标文件 (这些文件是压缩文件。需要使用WinZip®解压缩这些文件。)
- 打开您的网络配置工具。(单独出售)
- 使用该网络配置工具注册EDS。
- 将智能产品设备连至网络。
- 扫描网络找出智能设备,并使用网络配置工具配置智能设备。
订购号 | 产品说明 | 下载链接 |
SS-VCM-D-6-2 Or SS-VCM-D-6-0 SS-VCM-D-6-2或SS-VCM-D-6-0 |
带有设备网络接口的数字阀门控制模块 目录 |
用于VCMEDS文件 |
SS-PTX-D-GXXX-SM-(Y) or SS-PTX-D-GXXX-S4-(Y) |
带有设备网络接口的数字压力和温度传感器,PTX 目录 |
用于PTXEDS文件 |
SS-PTX-A-XXXX-XX-K |
本安型PTX压力和温度传感器 目录 |
本安型PTX压力和温度传感器的EDS文件 |