alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

预设计的子系统

资源

产品组别

预设计的子系统

校准和切换 模块

• 是使用世伟洛克模块化平台组件 (MPC) 产品构造的一种高度可配置的装置
• 在分析前最后对样品进行调整
• 使用世伟洛克液流选择系统(SSV 系列)从最多 10 个样品流和 2个校准流中进行选择 校准和切换 模块 应用指南

MS-02-360.PDF (2108 KB) 目录 CN DE EN ES fr RU

快速回路模块

• 专门为处理从取样口到分析仪之间的 长输送管路而设计
• 最低的压降,最快的响应时间
• 互锁手柄有助于防止错误的操作顺序

MS-02-361.PDF (1381 KB) 目录 CN de en es fr RU

现场工作站 模块

• 在提取点预处理气体样品
• 可配置性强,能够适应各种工艺条件
• 可以直接安装在工艺接口上

MS-02-359.PDF (2771 KB) 目录 CN de en es fr RU

Fluid Distribution Headers

Versatile manifold for gas and liquid applications; Swagelok components for reliability; Fluid distribution headers can be connected inline to create longer lengths.

MS-02-358.PDF (908 KB) 目录 de en es fr RU

取样探 针模块

• 用于各种应用场合品种丰富的探针
• 探针联锁保护设备
• 阀联锁提高操作安全性

MS-02-425.PDF (939 KB) 目录 CN de en es fr RU