alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

CV计算器

用于确定阀门尺寸的 Cv 计算器

此计算器可用于帮助选择适合给定应用的、具有足够流通能力的阀门。阀门流通系数 (Cv) 是描述阀门在各种不同流体和过程参数下的流通能力的便利途径。Cv 计算器将使用提供的附加流体参数、入口和出口压力以及流体温度来计算 Cv 或流量。可以对液体或气体流量进行计算。选择 Cv 值比计算的 Cv 足够大的阀门将有助于提供预期的流通性能。

气压单位为绝对压力,PSIG 除外。

安心的产品选择:选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的产品性能。产品的功能、材料兼容性、充足的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的责任。

如需获得其他信息或资源:

CV Calculator
此字段是必填项
此字段是必填项
为了压力读数的准确性,进口压力应该大于出口压力。
此字段是必填项
此字段是必填项
此字段是必填项

CV 值

流量值

请输入温度。

请输入进口压力值与出口压力值。

当计算流量时,必须输入Cv。

当计算Cv时,必须输入流量。

流量对于这些压力值不存在。