alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

机械密封支座系统

API计划52

用于泵、搅拌器和混合器的密封支座系统

可配置。本地化。可信赖。

密封支座系统专为支持特定的机械密封和一系列工艺条件而设计。这些系统向机械密封供应气体或液体,以调节密封件工作的环境。

如果密封系统流体脏污或含有颗粒,则密封寿命会受到不利影响。同样,在错误的压力或温度下输送流体会导致过早甚至灾难性的密封失效。这就是为什么确保密封支座系统的合理设计和安装对于保持旋转设备可用于生产如此重要的原因。

世伟洛克密封支座系统由 API 682 指导,并作为套件和组件提供。

索取更多关于世伟洛克组件的信息

由 API 682 指导

世伟洛克密封支座系统的设计无需使用管螺纹,并尽可能限制接头数目。根据第四版中的内容,每个方案的标准设计均包括 API 682 中详述的最小组件布置:泵 - 用于离心泵和旋转泵的轴密封系统。详细了解如何更好地设计可配置、本地可获得且可靠的系统。

产品的创新使用,将减少螺纹连接的泄漏情况。世伟洛克密封支持系统可提供组装或套件,便于组装和减少安装误操作。

密封方案套件

密封方案套件 (SPK) 是用于将密封支座方案连接到泵的组件的集合。每个套件包含正确安装所需的一切,包括工程图。对于项目或周转,可以使用密封方案套件来标准化方案与泵的连接方式。套件还遵循 API 最佳实践,凭借向技术人员展示弯管的位置从而通过减少弯头接头和管螺纹以消除潜在的泄漏点。

密封方案组件

密封方案组件 (SPA) 是包含大部分 API 密封支座方案的面板、密封罐或防滑系统。密封方案组件订购编号结构允许用户选择不同的配置和额外的系统组件,以满足特定的现场或应用要求。还提供订购编号结构中未列出的选件和配置。

密封方案组件可单独订购或与相关的现场安装套件一起订购,以便为现场人员提供标准安装。

在为泵安装或改造采购密封方案组件时,请联系 授权的世伟洛克销售与服务中心 以确保提供适当数量的卡套 管和管支承材料, 从而实现安全有效的安装。

详细了解使其如此可靠和有效的世伟洛克密封支座系统背后的 设计原则.

质量保证信息

世伟洛克公司 对其产品提供终身有限保证

请与您的授权销售与服务中心联系下载应用指南

可配置。本地化。可信赖。

根据需要获得尽可能多的设计支持

我们的流体系统设计专家时刻准备着在整个解决方案开发过程中为您提供帮助。我们可以遵循您现有的设计,也可以与我们的技术中心合作开发全新或改进的解决方案。无论如何,我们均采用协作式方法,因为我们必须与您密切合作才能确保我们理解问题并开发出最能完全满足您需求的配置。

无论您是有了初始设计图纸还是仅仅有一个模糊的想法,现在就与我们的流体系统专家进行磋商以获取以下内容都不为早:

Swagelok design and assembly services
  • CAD 图纸
  • 管路和仪表设计 (P&ID)
  • 元件选型与采购
  • 物料清单 (BOM)
  • 专业服务,如折弯和焊接
  • 系统性能测试
  • 专业包装和交付

您信赖我们的元件。现在同样可以信赖我们的专家,以创建出色的流体系统组件。

索取有关设计与装配服务的更多信息

观看我们的客户成功案例