取样解决方案
可提供气体和液体无淤浆服务的取样面板
可配置、本地、可靠的取样组件
我们提供可全面配置、本地构建和支持的可靠取样组件,这些组件采用各种配置,帮助您从生产线中安全地采取具有代表性液体或气体样本。无论您是要在额定压力的取样钢瓶中进行密闭取样,还是只想将工艺流体收集到成本更低的玻璃实验室瓶中进行分析,我们均提供安全、直观、易于维护的理想取样面板选件,这些选件可作为单独零件加以订购。
取样模块
Swagelok® 取样模块 (GSM) 是一种密闭取样系统,其来自正压过程,利用差压驱动液体通过该系统返回到处于较低压力区域(例如泵上游)过程。样品储存在耐压的金属取样钢瓶 (GSC) 中,这样可以防止样品泄漏,保护操作人员。
GSM 的特性
- GSM 面板采用切换阀配置,具有两个或三个 Swagelok® 40G 系列球阀,可实现对流体路径的同时控制。这些配置可减少所需的步骤,并明确指示顺序,从而降低发生错误的可能性。
- 取样钢瓶(GSC)起到了通路的作用,使工艺流体持续循环流通,以保持工艺条件。每套 GSM 系统均需要 GSC(可提供各种配置),并且在购买新的 GSM 时应单独订购。
- 流体循环回路连接取样器,并将物料返回工艺管道或燃烧火炬。可以无限期地将 GSM 置于旁路或取样位置,从而保持输送管路新鲜并准备好提取样品。
- 对于每个 GSM 系统,安全膜均为可用选件,此外还可将卸荷阀添加到存在额外过压问题的取样系统中。每个取样系统均配有 Swagelok® 卡套管接头,可减少可能发生的泄漏。
液体取样系统
Swagelok® 液体取样 (GSL) 是一种仅适用于液体的取样系统,在工艺流体处于大气压下存储时不存在分馏风险的应用中,可以将流体抽入带有自密封隔膜帽的非承压瓶中。
GSL 的特性
- 固定容积的世伟洛克 GSL 系统使用与 GSM 系统相同的切换阀,可为复杂的任务提供简便的操作。如同 GSM,GSL 系统采用世伟洛克卡套管接头进行组装,可避免 NPT 连接的潜在泄漏点。
- GSL可使用成本较低的玻璃或聚乙烯实验室瓶来抽取和存储样品。使用聚乙烯实验室瓶可以立即反馈样品流的可视质量。
- 在无外溢或蒸发的情况下,样品被抽取并输送。样品抽取机构上的弹簧复位手柄可防止意外分配。
便捷的标准组件配置,可满足您的需求
GSM 和 GSL 取样系统面板类型均采用固定容量版本,这些版本可将工艺压力与样品瓶和用户分开,从而防止过充和过压情况。下表列出了常见系统标准的摘要以及建议用于所列组合的取样系统。
世伟洛克取样系统还可使用各种组件进行定制,以适合您的操作,包括:
- 仪表(压力表、流量计和传感器)
- 样品冷却器
- 工艺连接(螺纹和法兰连接)
- 外壳和支架
- 自动化装置
- 稀有合金(部分元件采用合金 400、合金 C-276 或合金 600 提供)
- 预留容积管
- 无旋转阀杆针形阀
- 安全膜装置
- 卸荷阀
- 搬运手柄
本地装配和支持。持久耐用的可靠解决方案。
您当地的授权世伟洛克销售和服务中心团队将与您紧密合作,共同设计和定制满足您取样系统需求的面板。在当地的世伟洛克销售和服务中心,每个取样面板均由经验丰富的流体系统专家按照您的需求定制。所有世伟洛克取样组件均经过严格测试,并以世伟洛克终身有限质量保证 为后盾。