alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

气体分配案例研究

200 条气体管路。1 个综合解决方案。

挑战

一家大型英国化学品公司使用数十种特殊气体来研究和开发功能。如果不安全地控制其中的许多气体,可能会对工人造成重大风险,这使得确保200多条气体管路的气密性以安全地分配和处理气体成为了首要任务。他们还需要找到一种降低气体面板更换和维护成本的方法,因为仅更换 10% 的气体面板平均每年需要花费 58,500 美元(45,000 英镑)。

Gas distribution system at chemical company解决方案

该公司利用世伟洛克气体分配计划增强了系统的安全性,并提升了效率。

对系统的评估发现了一些改进的机会。多年来为吹扫和排气而增加了各种组件,从而造成了不必要的复杂性。在维护期间,通过锥形螺纹连接拆卸关键的安全阀需要耗费大量的工时。而且,由于客户使用来自多家供应商的不同气体面板,提前计划更换变得十分困难。

顾问们发现了标准化整个系统中气体面板设计的机会,并且安装了世伟洛克气源入口和气体面板,以在高压气源和其余分配系统之间建立可靠的连接点。新设计包括设置专用管路以提高吹扫安全性,使得关键安全阀的检修更轻松,提高了维护便利性,并增加了一个通用尺寸的面板以改善工作流程

结果

新面板的配置提高了操作员的安全性,并简化了关键安全阀的检修和拆卸。这帮助将总体气体面板维护时间缩短 75%

标准化的世伟洛克面板使工程团队减少了工时,并提高了总体效率 。可以维修世伟洛克面板,而无需更换,以旧面板 10% 的年更换率来讲,这可以帮助客户每五年节省 52,000 美元(40,000 英镑)。公司还通过消除泄露和频繁的面板更换,减少了他们的碳足迹

了解有关气体分配系统的更多信息