alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

校准和切换模块 (CSM)

世伟洛克校准和切换模(CSM)块能够实现多个工艺样品之间的独立切换,处理并选择工艺样品用于分析。CSM模块预处理样品,以确保样品以合适的压力,温度,流量和过滤等级流入分析仪器。集成的流体回路设计能够确保所有流道的样品到达分析器的时间是一致的,并能消除死体积或样品间的交叉污染。

采用世伟洛克模块化平台安装组件(MPC)配置或世伟洛克液流切换阀(SSV),用户可以选择特定系统所需的配置。CSM模块提供最多10路工艺样品和2路标准样品,液体或气体样品。手动校准配置为操作者提供可随时校准分析仪器的选项。

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

索取更多关于世伟洛克组件的信息

>安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。