alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

Clear sky and green leaves

拥有低排放认证的世伟洛克®阀门

符合最严格的行业排放标准

您面临着越来越严格的环境排放法规。世伟洛克广泛系列的通用工业和工艺接口阀已通过美国石油协会最严格的逸散性排放测试,无需进行任何设计更改。这意味着您在应用中始终信赖的阀门还可以减少排放,同时继续帮助您在压力下发挥良好的表现。

减少排放

Low-emission valve

碳氢化合物的意外释放会影响环境和您的账本底线。无论您是受到政府法规的影响还是希望采用最佳实践,请信任经过认证的低排放世伟洛克阀门,以保护您的员工、工艺和盈利能力。

感到自信

现在,您一直依赖的阀门拥有了低排放证书的额外保证。世伟洛克的通用工业和工艺接口阀已超越了化学和炼油行业最苛刻的要求:API 624,配备石墨包装的阀杆阀门逸散性排放型式试验,和 API 641,直角回转阀逸散性排放试验。试验由独立的第三方执行。

超越合规要求

世伟洛克阀门无需进行设计修改或特殊订购说明,就通过了美国石油协会针对逸散性排放的低排放测试。在测试协议规定的热力和压力循环期间,阀门的任何时候都没有泄漏超过 100 ppm 的甲烷。通过继续购买这些标准的世伟洛克产品,您不仅遵守了业界最严格的低排放法规,而且确保了您的工艺受到高质量、可靠的世伟洛克产品的保护,从而提高了您的设施的安全性和可靠性。

您了解并且信赖的通过低排放认证的阀门

工艺和仪表阀

要获得第三方认证的低排放阀门和相关证书的完整列表,请与您的授权销售与服务中心联系.