alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

弹簧加载背压

压弹簧加载型调压阀

  • 对分析或工艺系统的上游压力进行控制
  • 保护压力敏感设备免受损害导致重大损失
  • 内部容积较小
  • 具有多种类型,以适用于各种设置或要求,如:

紧凑式活塞传感背压型调压阀(KCB 系列)

规格

最大进口压力 与压力控制范围相同
压力控制范围 0 至 10 psig (0.68 bar) ~ 0 至 375 psig (25.8 bar)
流量系数 (Cv) 0.2
最高工作温度 176°F (80°C) ,带PCTFE护圈密封
392°F (200°C),带PEEK护圈密封
重量 1.0磅(0.5千克)
端口 1/8 英寸内螺纹NPT进口和出口
MPC 基座

紧凑式通用背压型调压阀(BS2和BSH2系列)

规格

最大进口压力 507 至 10150 psig(35-700 bar)
压力控制范围 0 至 10150 psig (0 至 700 bar)
材料 316L SS抗腐蚀材料制造

通用隔膜传感背压型调压阀(KBP系列)

规格

最大进口压力 与压力控制范围相同
压力控制范围 0 至 10 psig (0.68 bar) ~ 0 至 500 psig (34.4 bar)
流量系数 (Cv) 0.2
最高工作温度 176°F (80°C) ,带PCTFE护圈密封
392°F (200°C),带PEEK护圈密封
重量 2.4磅(1.1千克)
端口 1/4 英寸内螺纹NPT进口、出口及压力表接口(所有阀体材料都能提供)
1/4英寸卡套管对焊进口、出口(仅提供 316 SS 阀体材料)
1/4 VCR 进口、出口及压力表接口(仅提供 316 SS 阀体材料)

通用背压型调压阀(BS[H]4、BS[H]6和BS[H]8系列)

规格

压力控制范围 隔膜传感:0 至 406 psig (28 bar)
活塞传感:0 至 5220 psig (360 bar)
可选功能 符合NACE MR0175/ISA 15156的型号
符合 ASTM G93 C 级的特殊清洁
压力表连接 — 4种配置供选择

通用背压型调压阀(BS[H]10和BS[H]15系列)

规格

压力控制范围 隔膜传感:0 至 290 psig (20 bar)
活塞传感:0 至 3628 psig (0 至 250 bar)
可选功能 符合NACE MR0175/ISA 15156的型号
符合 ASTM G93 C 级的特殊清洁

高压活塞传感背压型调压阀(KHB 系列)

规格

最大进口压力 与压力控制范围相同
压力控制范围 0 至 500 psig (34.4 bar) ~ 100 至 10000 psig (6.8 至 689 bar)
流量系数 (Cv) 0.06 和 0.25
最高工作温度 212°F (100°C)
重量 5.7磅(2.6千克)
端口 1/4英寸内螺纹NPT进口、出口及压力表接口

弹簧加载型高灵敏度背压型调压阀(LBS4系列)

可选功能:

  • 符合NACE MR0175/ISO 15156的型号
  • 符合 ASTM G93 C 级的特殊清洁

高流量、高灵敏度隔膜传感背压型调压阀(KFB系列)

规格

最大进口压力 与压力控制范围相同
压力控制范围 0 至 10 psig (0.68 bar) ~ 0 至 250 psig (17.2 bar)
流量系数 (Cv) 1.0
最高工作温度 176°F (80°C) ,带PCTFE护圈密封
392°F (200°C),带PEEK护圈密封
重量 4.4磅(2.0千克)
端口 1/2英寸内螺纹NPT进口、出口及1/4英寸内螺纹NPT压力表接口

中高压活塞传感背压型调压阀(KPB系列)

规格

最大进口压力 与压力控制范围相同
压力控制范围 0 至 1000 psig (68.9 bar) ~ 0 至 4000 psig (275 bar)
流量系数 (Cv) 0.06 和 0.2
最高工作温度 176°F (80°C) ,带PCTFE护圈密封
392°F (200°C),带PEEK护圈密封
重量 2.5磅(1.2千克)
端口 1/4英寸内螺纹NPT进口、出口及压力表接口

查看和购买我公司的产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。