微型快速接头
微型快速接头
- 能够实现小尺寸快速方便连接
- 适用于实验室使用
- 轻型紧凑的设计使其可指尖操作
- 低死区能够降低溢出和夹气
规格
额定压力 | 达到4000 psig (275 bar) |
温度 | 达到400°F (204°C) |
70°F (20°C)时最大流量 | 1 U.S. gal/min (3.8 L/min)水 |
溢出和夹气 | 0.1 cm³ |
材料 | |
本体 | 316 不锈钢,黄铜 |
O型圈 | 碳氟化合物KFM ,Buna N |
端接 | |
类型 | 世伟洛克®卡套接头,NPT螺纹接头 |
尺寸 | 1/16和1/8英寸 |
查看和购买世伟洛克产品
发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心。
安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 ⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。 |