alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

中高压卸荷阀

中高压卸荷阀

比例卸荷阀

  • 为各种一般工业应用提供简单而可靠的过压保护
  • 可轻松调节外部设定压力

比例卸荷阀(IPT 系列)

规格

工作压力 最高 20 000 psig (1378 bar)
设定压力 1000 至 20000 psig(68.9 至 1378 bar)
操作 设定或可调节操作
温度 最高 250°F (121°C)
端接 锥面及螺纹(3/8 和 9/16 in.,入口),世伟洛克 FK 中压卡套管接头(3/8、1/2 和 9/16 in.,入口)内螺纹 NPT(3/4 in.,出口)

查看并购买我们应用最广泛的中高压阀门。

了解有关世伟洛克产品如何为您服务的更多信息。浏览我们的产品目录查找销售与服务中心。

安心的产品选择: 必须查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全无故障的性能。产品的功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、操作和维护均是系统设计者和用户的责任。

注意:切勿将世伟洛克的双卡套管接头端接组件(或不符合工业设计标准的其他产品)与其他制造商的组件混用/互换。