alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

中高压针形关断阀和调节阀

中高压针形关断阀和调节阀

针阀(IPT 系列)

选购目录

IPT 系列针阀提供多种 2 通和 3 通配置,包括直通型和角型。采用中压或高压端接的 316 不锈钢阀体可承受高达 60 000 psig (4134 bar) 的工作压力。提供手动和气动执行式阀门。此类阀门适用于酸性气体应用,并且可按照 NACE MR0175/ISO15156 标准选择材料。请参见设计特点。

规格

工作压力 最高 60 000 psig (4134 bar)
温度 使用 PTFE 填料时,温度可高达 250°F (121°C),使用 Grafoil® 填料时,温度可高达 650°F (343°C)
阀体材料 316 不锈钢
填料材料 PTFE
端接
类型 中高压锥面及螺纹、世伟洛克中压卡套管接头(FK 系列)、NPT
尺寸 1/4 至 3/4 in.(FK 系列中压卡套管接头);1/8 至 1 in.(内螺纹 NPT),
1/4 至 1 in.(锥面及螺纹)

高压针阀(Sno-Trik 系列)

选购目录

冷加工 316 不锈钢阀体和高压端接可承受高达 45 000 psig (3102 bar) 的工作压力。

规格

工作压力 最高 45 000 psig (3102 bar)
温度 –53 至 454°C (–65 至 850°F)
阀体材料 316 不锈钢
填料材料 玻璃纤维填充的 PTFE
端接
类型 直螺纹高压内螺纹,内螺纹 NPT
尺寸 9/16–18,3/4–16,1 1/8–12;1/4 in.

查看并购买我们应用最广泛的中高压阀门

了解有关世伟洛克产品如何为您服务的更多信息。浏览我们的产品目录查找销售与服务中心。

安心的产品选择: 必须查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全无故障的性能。产品的功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、操作和维护均是系统设计者和用户的责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。。