alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

客户聚焦 - 海上石油运营商

采用世伟洛克 FK 系列接头,可将海上石油运营的安装成本削减 80%

> 下载此客户聚焦故事的 PDF 版本

installation icon

挑战

在关键的海上应用中,锥面及螺纹接头的安装费时费力且性能令人无法接受。

FK medium pressure tube fittings

解决方案

世伟洛克中压 FK 系列接头可简化安装并提供更可靠的性能。

结果

安装工时减少 80%,主隔离失效 (LOPC) 事故减少 96%因此改善了整体环境安全。

loss of primary containment graph

当确定锥面及螺纹接头性能问题是造成墨西哥湾一座重要的深水海上平台发生一系列化学品注入泄漏的原因时,运营商便寻求一种新的接头解决方案来纠正此问题。安装速度与简易性是选择替代产品时的关键考虑因素。

石油生产商评估了是继续使用普通的锥面及螺纹接头还是使用世伟洛克的中压 FK 系列接头。经过广泛的实验,胜出者不言自明:采用专利设计的 FK 系列接头可快速安装并具有无与伦比的可靠性。

在对比测试中,世伟洛克 FK 系列接头的安装速度比锥面及螺纹接头快五倍。此外,FK 系列接头使用标准工具安装,从而减少了安装错误并提高了整体性能。

在后续测试中,这家石油生产商在包含压力高达 20,000 psi 的沥青质抑制剂的具有挑战性的应用中使用了 FK 系列接头。沥青质抑制剂可能难以控制,尤其是在高压下,但 FK 系列接头可在苛刻的条件下保持零泄漏或应对其他性能问题。


“FK 接头正在取代我们在墨西哥湾资产上的锥面及螺纹接头,而我们新的全球规范将把 FK 推广到其他地区。”该石油生产商的一位主要技术主管表示。


结果显而易见。该运营商更改了全球规范以便将 FK 系列纳入其中,并立即部署了 10,000 个世伟洛克 FK 系列接头,从而在其两个最大的深水资产中实现更可靠的连接。自 2017 年投产以来,接头未发生任何性能问题,并且该运营商继续节省大量时间和成本。

欲了解有关 mphp 产品的更多信息,请与您当地的销售与服务中心联系

> 下载此客户聚焦故事的 PDF 版本