alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

机械密封的基础知识和设计原则

带有可选组件的API计划74

设计提升品质

旋转设备工程师负责避免意外停机并确保泵在线运行。作为流体系统专家,世伟洛克通过设计和构建可靠、易于维护且运行安全的密封支座系统来支持这些责任。我们易于配置、了解我们的易于配置,本地构建,以及可靠的解决方案如何帮助您降低成本,节省时间和提升安全性。

 

 

可配置

世伟洛克的 API 682 标准设计包含所有推荐的组件并遵循最佳实践。为了更好地操作和维修密封件和泵,我们超越标准来设计特定于您的应用的系统。这包括可选的 隔离阀、旁路回路和仪表,以协助泵操作员维护系统并监控密封的健康状况。 

本地化

世伟洛克机械密封支座系统由您当地的授权销售与服务中心 根据您的需要以及何时需要而设计和制造。

可靠性

世伟洛克的流体系统专业知识利用可最大限度地提高密封支座系统的运行和安全维护的设计实践。并且世伟洛克公司 对其产品提供终身有限保证。 

专为可靠性和维护而设计

正确的系统启动和调试对于机械密封及其相关支座系统的可靠运行至关重要。  在启动过程中,系统内混入空气可能导致密封支座系统出现问题。在带有冷却器或密封罐的系统中,流动可能会中断或停止。空气夹杂物还可能妨碍支座系统提供所需的冷却速率。世伟洛克的设计选择包括密封支座系统中的高点排气孔,从而允许系统排气并清除滞留的空气。

在周转和项目施工期间进行系统维护时,需排空密封支座系统以便进行维修。当泵停止运行时,其中包含低点排放系统可以快速安全地清除系统中的缓冲液、隔离液或冲洗液。

压力和温度测量装置 可帮助工厂人员了解密封腔和密封支座系统中出现的问题。许多世伟洛克密封支座系统在测量压力或温度有助于故障排除或提供其他操作益处的位置提供额外的仪表选件。

专为适当的流动而设计

无论是系统将冲洗流体输送到内侧密封件还是缓冲液和隔离液在双密封配置的密封件之间循环,通过支座系统和密封腔保持适当的流动与循环是密封件有效运行的必要条件。常见的流动问题是孔口堵塞,这会导致冲洗液流失到密封腔中,从而造成密封失效。此外,由于缺乏适当的系统冷却,缓冲液和隔离液循环不当也可能导致运行问题。

设计密封支座系统时,重要的是在孔口和流量控制阀等适当设计的位置进行压降和流量控制。过滤器和滤网等组件可能会堵塞,并在密封支座系统中产生不必要的流动限制。这些可维修的部件应位于易于接近和维护的区域。可以在系统中增加旁路回路等附加选件,以确保在更换或清洁过滤器或滤网元件时继续供应冲洗液。

除了需要维修的单独系统组件外,卡套管管道的设计亦应被视为密封支座系统效用的关键。所有卡套管管道应保持倾斜,尤其是往复于密封件的管道更应如此。建议每英尺倾斜半英寸(每米倾斜 40 毫米)。对于差压或泵送流量系统,外径为 0.5 英寸(12 毫米)的管道是可以接受的,而对于使用泵送环或热虹吸效应的系统,则建议使用 3/4 英寸(18 毫米)的管道。最佳做法是在卡套管中不使用弯头接头而是使用大半径弯管以进一步协助流动。

Plan 53B
API Plan 53B
专为系统安全而设计

对于 1/2 英寸(12 毫米)至 1 英寸(25 毫米)外径的卡套管,API 682 推荐使用特定的壁厚。尽管薄壁卡套管(例如一般仪表装置中使用的卡套管)通常足以应对密封支座系统的压力和温度,但厚壁卡套管在高振动作业中可提供额外的刚性。管壁更厚的卡套管还可以在维护大型设备的区域以及工作人员可能无意中与卡套管接触的区域创建更为稳健的系统。

与主要使用 1/2 英寸(12 毫米)和 3/4 英寸(18 毫米)卡套管的更大型液体系统相比,API 682 并未提供有关 1/2 英寸(12 毫米)以下系统的卡套管壁厚的指导。根据工作压力和温度, 可从世伟洛克的卡套管数据表 MS-01-107, 中选择 1/4 英寸(6 毫米)和 3/8 英寸(8 毫米/10 毫米)系统的卡套管壁厚。这些系统通常是用于气体密封方案的氮过滤和调节系统。世伟洛克建议将这些 API 气体方案安装在配备易于维护的常用维修部件(如过滤器和调压阀)的面板上。

在为 API 682 方案选择合适的设计时,最后一项安全考虑因素是在所有仪器(包括仪表) 上安装截断与排放阀。API 的这一建议为需要校准或拆除以进行维修的部件增加了额外的安全性。在任何可行的情况下,世伟洛克密封支座系统均提供包括 2 阀阀组或在仪器上进行其他适当隔离的选件。

继续阅读有关密封支座系统的内容
下载应用指南