alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon
世伟洛克工业温度计

温度计

亚克力、玻璃、聚碳酸酯和安全玻璃材质的视镜可满足各种应用要求。 默认为304全焊不锈钢结构;工艺管线端接和探杆可选316不锈钢材质。符合ASME B40.200的气密密封外壳保证内部组件不被雾气和潮气损坏。提供50%以上和以下范围的保护防止达500℉(260℃)的内部组件损坏。无硅的凝胶插件有避震效果。反视差度表盘易于读取数值。可通过外部调整进行现场校准。

每个世伟洛克的减震式双金属片温度计都在出厂前通过符合ASME B40.200的标准进行校准。

选型

无减震;NIST—可追溯的校准证明;硅液体填充(标准减震型,带玻璃视镜选项,或度盘量程超过500℉[260℃]时不提供);316不锈钢工艺管线端接和探杆;并可提供NPT联合锁紧螺母。

规格

度盘量程 –100至150°到200至1000℉
–70至70℃到100至540℃
精度 全量程± 1 %,符合ASME B40.200
减震介质 无硅惰性凝胶
配置 角度可调、中心向后安装、下端向后安装
度盘尺寸 3英寸(76.2 mm);5英寸(127 mm)
探杆尺寸 直径0.25英寸(6.4 mm);长度2.5到12英寸(63.5mm至305mm)
工艺管线端接 1/2英寸NPT;G 1/2B 可选

查看和购买我公司的产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。