alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

PTFE波纹内管软管

PTFE波纹内管软管

PTFE波纹内管软管为需要柔性和化学相容性的应用场合提供可靠操作。可以为需要静电消散的应用场合提供可选的碳黑填充内管(N系列)。可提供定制软管长度和端接。

Coreflex C系列—300系列 SS 编织

规格

材料
内管 PTFE波纹管
加强管 300系列SS编织
外层 非标准;硅树脂可选
套环 300系列SS套环
端接 316 不锈钢
软管公称尺寸 1/2 至 2 in.
工作压力 高达 1500 psig (103 bar)
温度范围 –65 至 450°F (–53 至 230°C)
端接 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT接头、卫生卡箍、卡套管对焊接头、SAE 37° (JIC)内螺纹旋转接头、凸轮凹槽接头、卡套管短管、VCR金属垫片面密封接头、内螺纹VCO O型圈面密封接头、ISO/BSP平行螺纹接头、真空法兰、搭接法兰、I-line接头

Coreflex N系列—碳黑填充,保温缠绕层,芳族聚酸胺编织层

规格

材料
内管 碳黑填充PTFE波纹管
加强管 保温缠绕层,芳族聚酸胺编织
外层 300系列不锈钢
端接 316不锈钢
软管公称尺寸 3/8, 1/2, 3/4 in.
工作压力 高达 1250 psig (86.1 bar)
温度范围 –65 至 450°F (–53 至 230°C)
端接

世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT接头、卫生卡箍、卡套管对焊接头、SAE 37° (JIC)内螺纹旋转接头、凸轮凹槽接头、卡套管短管、VCR金属垫片面密封接头、内螺纹VCO O型圈面密封接头、ISO/BSP平行螺纹接头、真空法兰、搭接法兰、I-line接头

查看和购买我公司的产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。