alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

绝缘接头和转换接头

世伟洛克绝缘接头和转换接头通过隔离电流对仪表的影响来保证监测仪表的准确性,同时保持全部流体的流动。具有优异的电阻、耐化学性、耐紫外线能力、低吸水率的注塑热塑性绝缘体能够在各种工作条件和气候条件下保持绝缘强度和完整性。可检测的世伟洛克卡套管接头或锥管螺纹端接(NPT/BSP)可与卡套管或公称管系统直接连接。

规格

额定压力 5000 psig (344 bar)
额定温度 –40至200°F (–40至93°C)
70℉(20℃)时的绝缘体电阻值 10 V(直流)电压时,为10 × 106 Ω
材料
本体 316不锈钢
绝缘体 聚酰胺-酰亚胺
方形密封 氟碳橡胶FKM
支撑环 原生聚四氟乙烯
端接
类型 世伟洛克卡套接头、外螺纹NPT
尺寸 1/4, 3/8, 1/2英寸; 12毫米

查看和购买我公司的产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

⚠ 警告: 请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。