alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

单向阀

世伟洛克®为通用、高纯应用中控制回流提供品种广泛的可调和固定开启压力单向阀。

单向阀:

  • 设计仅允许流体朝一个方向流动
  • 可应用于中高压应用中

弹簧阀芯单向阀(C、CA、CH、CP和CPA系列)

购买目录

可供使用的弹簧阀芯单向阀的公称开启压力范围为1/3至600 psi(0.03至41.4bar),材质为316不锈钢和黄铜,端接尺寸为1/8至1英寸以及6至25mm。

规格

工作压力 最高达 6000 psig (413 bar)
温度 –50 至 400°F (–45 至 204°C)
公称开启压力
固定式 1/3 至 25 psi (0.02 至 1.7 bar)
可调式 3 至 600 psi (0.21 至 41.4 bar)
阀体材料 316 不锈钢,黄铜
密封材料 碳氟FKM、丁钠橡胶N、乙烯丙烯、氯丁橡胶
流量系数 0.10 至 4.7
端接
类型 世伟洛克卡套接头、NPT、ISO、SAE/MS、VCR®O型圈密封接头、VCR®面密封接头
尺寸 1/8 至 1 英寸; 6 至 25 毫米

提升单向阀(50系列)

购买目录

提升单向阀限制逆流 - 正向流动提升阀芯并打开阀门。逆流使阀芯回座密封阀孔并关闭阀门。提升单向阀是重力辅助阀门,必须水平安装,阀帽螺母在顶部。

规格

工作压力 最高达 6000 psig (413 bar)
温度 –65 至 900°F (–53 至 482°C)
阀体材料 316 不锈钢
阀芯材料 S17400 不锈钢
流量系数 0.30 至 2.20
端接
类型 世伟洛克卡套接头、内螺纹NPT、卡套管承插焊或公称管对焊
尺寸 1/4 至 3/4 英寸; 6 毫米

全焊接高纯单向阀(CW系列)

购买目录

CW系列高纯单向阀设计用于清洁应用以及可靠的流体密封。

规格

工作压力 最高达 3000 psig (206 bar)
温度 –10 至 400°F (–23 至 204°C)
阀体材料 316L 不锈钢
开启压力 小于 2 psi (0.14 bar)
最大背压 全压力等级
最大压降 145 psi (10.0 bar)
最小爆破压力 70°F(20°C)条件下 12 000 psig (826 bar)
流量系数 0.55 和 0.70
端接
类型 卡套管对焊、VCR®面密封接头、世伟洛克卡套接头
尺寸 1/4 至 1/2 英寸; 6 毫米

UHP无O型圈聚合物单向阀(CHP系列)

目录

CHP系列UHP含氟聚合物单向阀的开启和再封闭压力低,其接触液体的部件符合针对超高纯系统元件制订的SEMI标准F57-0301。

规格

工作压力 最高达 80 psig (5.5 bar)
介质温度 50 至 185°F (10 至 85°C)
阀体材料
小型阀体 改良 PTFE
中型阀体 PFA
开启压力
小型阀体 小于 1.5 psig (0.11 bar)
中型阀体 小于 0.9 psig (0.07 bar)
再封闭压力 达 0.5 psig (0.04 bar)
流量系数 最大 4.1
端接
类型 细牙螺纹扩口接头、Nippon Pillar® Super 300
尺寸 小型阀体:1/4和3/8英寸;6和10 毫米
中型阀体:1/2和3/4英寸.

查看和购买世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。