alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

波纹管密封阀

波纹管密封阀

  • 当大气隔离密封尤其重要时,无填料设计可提供可靠的,无泄漏的密封性能
  • 焊接密封防止系统流体泄漏至大气中
  • 多种选项用于通用与高纯度的服务

波纹管阀(B系列)

购买目录

规格

工作压力 达 1000 psig (68.9 bar)
温度 –20 至 900° F (–28 至 482°C)
流量系数 0.12 至 1.2
阀体材料 不锈钢、黄铜、合金400
阀杆顶端材料 316不锈钢、PCTFE、钴基合金
端接
类型 世伟洛克卡套管接头、卡套管对焊、卡套管承插焊 VCR面密封接头
尺寸 1/4 至 3/4 英寸; 6 至 12 毫米
内部体积 0.10 至 0.26 立方英寸 (1.6 至 4.3 cm3)

带辅助填料的波纹管阀 —(U系列)

购买目录

规格

工作压力 达 2500 psig (172 bar)
温度 –20 至 1200° F (–28 至 648°C)
流量系数 0.36 至 5.3
阀体材料 316 不锈钢
阀杆顶端材料 316不锈钢、PCTFE、钴基合金
端接
类型 世伟洛克®卡套接头、内螺纹VCR面密封接头、卡套管插焊、卡套管对焊
尺寸 1/4 至 3/4 英寸; 6 至 12 毫米
内部体积 0.11 至 1.46 立方英寸 (1.8 至 23.9 cm3)

波纹管密封计量阀 —(BM系列

购买目录

规格

工作压力 达 700 psig (48.2 bar)
温度 –20 至 900° F (–28 至 482°C)
流量系数 0.019 至 0.30
阀体材料 316 不锈钢
阀杆顶端材料 带氟碳橡胶FKM涂层的316不锈钢
端接
类型 世伟洛克卡套管接头、组合外螺纹VCR面密封接头、卡套管承插焊、卡套管对焊
尺寸 1/4 至 3/8 英寸; 6 毫米
内部体积 0.07立方英寸(1.1 cm3)—计量阀阀杆顶端
0.11立方英寸(1.6 cm3)—调节阀阀杆顶端

波纹管阀(H和HK系列)

购买目录

规格

工作压力 达 1000 psig (68.9 bar)
温度 –80 至 600° F (–62 至 315°C)
流量系数 0.11 至 0.28
阀体材料 316 不锈钢 或 黄铜
阀杆顶端材料 S17400 或 PCTFE
端接
类型 世伟洛克®卡套接头、NPT、VCR面密封接头、卡套管承插焊,卡套管对焊、卡套管延长
尺寸 1/8 至 3/8 英寸; 6 毫米
内部体积 0.08 和 0.10 立方英寸 (1.3 和 1.6 cm3)

开关服务波纹管密封阀(BY系列)

购买

规格

工作压力 真空至150psig(10.3 bar)
温度 0 至 200°F (–18 至 93°C)
阀体材料 316 不锈钢
阀杆顶端材料 带氟碳橡胶的不锈钢
端接 1/4英寸VCR面密封接头或世伟洛克卡套管接头

波纹管阀(BN系列)

购买目录

规格

工作压力 真空至500 psig(34.4 bar)
温度 –40 至 200°F (–40 至 93°C)
流量系数 0.30 和 0.70
阀体材料 316L 不锈钢
阀杆顶端材料 PCTFE
端接
类型 世伟洛克卡套管接头、对焊接头、卡套管焊接、卡套管延长、VCR面密封接头、VCO® O型圈接头
尺寸 1/4 至 1/2 英寸; 6 至 12 毫米
内部体积 0.18 和 0.27立方英寸 (2.9 和 4.4 cm3)

高压气动波纹管阀(HB系列)

购买目录

规格

工作压力 达 3500 psig (241 bar)
温度 –40 至 400°F (–40 至 204°C)
流量系数 0.3
阀体材料 316L 不锈钢
阀杆顶端材料 PCTFE
端接
类型 世伟洛克卡套接头、VCR面密封接头、卡套管道对焊接头、卡套管道承插焊接头
尺寸 1/4 至 1/2 英寸; 6 毫米
内部体积 0.27 立方英寸 (4.4 cm3)

查看和购买世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。