alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

取样钢瓶

运输时,请相信您的产品品质会得到保证。

世伟洛克提供各种符合DOT、加拿大运输部法规和TPED化学品运输标准的钢瓶。这些钢瓶的壁厚一致,具有便于清洁的光滑内颈过渡面,以及抗扩口的厚壁端接。

  • 单端、双端和微型
  • 规格:10至3785cm³(1加仑)
  • 304L、316L和合金400
  • 工作压力达到5000 psig(344 bar)
  • 提供包括整体式阀、预留容积管和特种涂层在内的多种选项

查看和购买世伟洛克产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择: 请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。