alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

弹簧加载减压

弹簧加载减压调压阀

  • 在入口压力或出口流量变化时减压并保持出口压力恒定
  • 在入口压力或出口流量变化时最小化出口压降现象
  • 适用于气体/液体和高纯度/高流量应用环境
  • 提供的选项包括底部安装、自排放、防擅自调整设计、面板安装、带摺式无孔隔膜、金属或聚合物阀座以及两级调压

可用型号包括:

通用紧密型弹簧加载减压调压阀(RS[H]2系列)

选型

  • 无排放
  • 无过滤器
  • NACE MR0175/ISO 15156(仅非排放和无过滤器型可选)
  • 符合ASTM G93 C级的专门清洁
  • 面板安装工具单独出售——调压阀无需拆开

紧凑型活塞传感减压调压阀(KCP 系列)

规格

最大进口压力 3600 psig (248 bar)
压力控制范围 0 至 10 psig (0.68 bar) ~ 0 至 1500 psig (103 bar)
流量系数 (Cv) 0.06 和 0.20
可选 0.02 和 0.50
最高工作温度 176°F(80℃),PCTFE阀座
392°F(200℃),PEEK阀座
重量 1.0磅(0.45千克)
接口 1/8英寸内螺纹NPT进、出口和压力表接口
MPC基座

通用隔膜传感减压调压阀(KPR系列)

规格

最大进口压力 3600 psig (248 bar)
6000 psig (413 bar)  PEEK 阀座
压力控制范围 0 至 10 psig (0.68 bar) ~ 0 至 500 psig (34.4 bar)
流量系数 (Cv) 0.06 和 0.20
可选 0.02 和 0.50
最高工作温度 176°F(80℃),PCTFE 阀座
392°F(200℃),PEEK 阀座
212°F(100℃),PEEK阀座,最大进口压力大于3600 psig(248bar)
重量 2.4磅(1.1千克)
接口 1/4英寸内螺纹NPT进、出口和压力表接口(所有阀体材料)
1/4英寸卡套管对焊进、出口和压力表接口(仅提供316 SS阀体材料)
1/4英寸VCR®进、出口和压力表接口(仅提供316 SS阀体材料)

高流量、高灵敏度隔膜传感减压调压阀(KHF系列)

规格

最大进口压力 3600 psig (248 bar)
压力控制范围 0 至 10 psig (0.68 bar) ~ 0 至 250 psig (17.2 bar)
流量系数 (Cv) 1
最高工作温度 176°F(80℃),PCTFE 阀座
392°F(200℃),PEEK 阀座
重量 4.4磅(2.0千克)
接口 1/2英寸内螺纹NPT进、出口
1/4英寸内螺纹NPT压力表 接口

高流量活塞传感减压调压阀(KPF系列)

规格

最大进口压力 6000 psig (413 bar)
压力控制范围 0 至 1000 psig (68.9 bar) ~ 0 至 4000 psig (275 bar)
流量系数 (CV) 1.0
最高工作温度 176°F(80℃),PCTFE 阀座
392°F(200℃),PEEK 阀座
重量 4.5磅(2.1千克)
接口 1/2英寸内螺纹NPT进、出口
1/4英寸内螺纹NPT压力表接口

通用弹簧加载减压调压阀(RS[H]10、RS[H]15和RS[H]20系列)

选型

  • 符合NACE MR0175/ISO 15156的型号
  • 符合ASTM G93 C级的专门清洁

高压活塞传感减压调压阀(KHP系列)

规格

最大进口压力 10000 psig (689 bar)
压力控制范围 0 至 500 psig (34.4 bar) ~ 100 至 10000 psig (6.8 至 689 bar)
流量系数 (CV) 0.06 和 0.25
最高工作温度 212ºF (100ºC)
重量 5.7磅(2.6千克)
接口 1/4英寸内螺纹NPT进、出口和压力表接口

高压活塞传感液压减压调压阀(KHR系列)

规格

最大进口压力 10000 psig (689 bar)
压力控制范围 0 至 500 psig (34.4 bar) ~ 100 至 10000 psig (6.8 至 689 bar)
流量系数 (CV) 0.06
可选 0.25
最高工作温度 212°F (100°C)
重量 6.1 磅 (2.75千克)
接口 1/4英寸内螺纹NPT进、出口,排气口和压力表接口

高纯度高流量气体调压阀(HF系列)

规格

表面粗糙度 5 µin. Ra (电解抛光)
阀体材料 316L VIM-VAR不锈钢
选型 流量最大为300标准升/分钟
端头连接/安装类型:
1/4 英寸VCR®拼合螺母连接
1/4 英寸和3/8英寸对焊连接
IGC™ II表面安装

高灵敏度隔膜传感减压调压阀(KLF系列)

规格

最大进口压力 3600 psig (248 bar)
压力控制范围 0 至 2.0 psig (0.13 bar) ~ 0 至 250 psig (17.2 bar)
流量系数 (CV) 0.02 和 0.06
可选 0.20 和 0.50
最高工作温度 176°F(80℃),PCTFE 阀座
392°F(200℃),PEEK 阀座
重量 4.0磅(1.8千克)
接口 1/4英寸内螺纹NPT进、出口和压力表接口

高灵敏度弹簧加载减压调压阀(LRS[H]4系列)

选型

  • 面板安装——无需拆开调压阀
  • 外部反馈
  • 过滤器:25 µm
  • 符合NACE MR0175/ISO 15156的型号
  • 自排放
  • 符合ASTM G93 C级的专门清洁

高灵敏度弹簧加载减压调压阀(LPRS4、LPRS6和LPRS8系列)

选型

  • 防擅改
  • 符合NACE MR0175/ISO 15156的型号
  • 符合ASTM G93 C级的专门清洁
  • 压力表连接 —可选择 4种配置

高灵敏度弹簧加载减压调压阀(LPRS10和LPRS15系列)

选型

  • 符合NACE MR0175/ISO 15156的型号
  • 符合ASTM G93 C级的专门清洁

中高压活塞传感减压调压阀(KPP系列)

规格

最大进口压力 6000 psig (413 bar)
压力控制范围 0 至 1000 psig (68.9 bar) ~ 0 至 3600 psig (248 bar)
流量系数 (Cv) 0.02 和 0.06
最高工作温度 392°F(200℃),最大进口压力为2000 psig(137bar)
212°F(100℃),最大进口压力高于2000 psig(137bar)
重量 2.5磅(1.2千克)
接口 1/4英寸内螺纹NPT进、出口和压力表接口

二级隔膜传感减压调压阀(KCY系列)

规格

最大进口压力 3600 psig (248 bar)
6000 psig (413 bar) PEEK 阀座
压力控制范围 0 至 10 psig (0.68 bar) ~ 0 至 500 psig (34.4 bar)
流量系数 (Cv) 0.06 和 0.20
可选 0.50
最高工作温度 176°F(80℃),PCTFE 阀座
392°F(200℃),PEEK 阀座
212°F(100℃),PEEK 阀座,最大入口压力大于3600 psig(248bar)
重量 4.2磅(1.9千克)
接口 1/4英寸内螺纹NPT进、出口和压力表接口

查看和购买我公司的产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。