alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

世伟洛克®检漏液

购买目录

Snoop®和Real Cool Snoop检漏液能检测难以到达部位的气体泄漏。持续的气泡作用即使对极小的泄漏和垂直表面也有效。挠性探测管能延伸以便触及难以到达的部位。配方内不含氯、脂肪族胺或铵基化合物。干燥后清洁无污渍。

Snoop检漏液

规格

  • 温度额定值
  • 27℉至200℉(–2℃至93℃)。

符合以下标准的性能要求:

  • MIL-PRF-25567检漏化合物,氧气系统,I型,1℃至70℃(33℉至158℉)。
  • NFPA 52 第6-12.2节,压缩天然气车用燃料系统的泄漏检测。
  • EPA第60部分,附录A,方法21,第4.3.3节代用筛选程序

Real Cool Snoop检漏液

规格

  • 温度额定值
  • –65℉至200℉(–54℃至93℃)。

符合以下标准的性能要求:

  • MIL-PRF-25567检漏化合物,氧气系统,II型,–54℃至1℃(–65℉至33℉)。
  • NFPA 52 第6-12.2节 压缩天然气车用燃料系统的泄漏检测。
  • EPA第60部分,附录A,方法21,第4.3.3节使用肥皂溶液的代用筛选程序。

查看和购买世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。