alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

热交换器卡套管堵塞

热交换器卡套管堵塞

使用热交换器卡套管堵塞密封泄漏卡套管的端部从而延长热交换器的寿命。一致的锥度和光滑的表面处理有助于确保采用最较小的安装力实现可靠的正密封。

规格

材料 400合金,600合金, 360黄铜, 1214碳钢,316不锈钢
卡套管外径 1/2 至1 英寸
管壁厚度计 11至 14, 12至 17, 15至 20

查看和购买世伟洛克产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。