alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

波纹金属内管,不锈钢编织软管

波纹 316L 内管,不锈钢编织软管

316L SS 波纹内管外编织层软管由不锈钢制造而成,具有较低的渗透和吸附性。波纹内管使软管更加灵活,并避免了扭结。可提供多种端接。适用于高温、真空、中压、腐蚀或通用环境。

FX系列高压金属软管

目录

规格

材料 内管: 316L环形旋绕不锈钢
加强: 321 不锈钢双层编织
端接: 316 不锈钢
软管公称尺寸 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/2 和 2 in.
工作压力 1/4 in.: 真空到 6000 psig (413 bar)
3/8 in.: 真空到 5000 psig (344 bar)
1/2 in.: 真空到 4500 psig (310 bar)
3/4 in.: 真空到 3600 psig (248 bar)
1 in.: 真空到 3000 psig (206 bar)
1 1/4 in.: 真空到 2600 psig (179 bar)
1 1/2 in.: 真空到 2200 psig (151 bar)
2 in.: 真空到 1675 psig (115 bar)
温度范围 –325 至 1000°F (–200 至 537°C)
端接 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT接头、VCR金属垫片面密封接头、VCO® O型圈面密封母接头、SAE 37° (JIC) 母螺纹活接头、卡套管对焊接头

FM,FJ和FL系列金属软管

购买目录

规格

材料 内管:316L环形旋绕不锈钢
加强:双层编织
端接:316不锈钢
软管公称尺寸 1/4 in.到2 in.
工作压力 真空到3100 psig(213 bar)
温度范围 –325至850°F(–200至454°C)
端接 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT接头、VCR金属垫片面密封接头、VCO® O型圈面密封母接头、SAE 37° (JIC) 母螺纹活接头、卡套管对焊接头

AH系列金属软管

目录

规格

材料 内管:波纹 C-276
加强:316L 不锈钢编织层
端接:316 不锈钢
公称软管尺寸 1/2 至 2 in.
工作压力 真空至 1110 psig (76.4 bar)
温度范围 -325 至 300°F(-200 至 148°C)
端接 世伟洛克卡套管接头、世伟洛克卡套管转换接头、NPT 接头、VCR® 金属垫片面密封接头、内螺纹 VCO® O 型圈面密封接头、SAE 37° (JIC) 内螺纹旋转接头、卡套管对焊

查看和购买我公司的产品

发现更多关于世伟洛克如何服务于您的信息。请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。 注意:切勿将世伟洛克产品与其他品牌的产品混合使用。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。