alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

生物制药接头

生物制药接头和转换接头

世伟洛克TS系列生物制药接头提高了排水和清洁性能,可有效减少细菌滋生和污染工艺。独特的设计消除了垫片挤出从而减少了流体阻塞的可能。

规格

  • 符合ASME-BPE和3-A卫生标准
  • 在额定压力-温度额定范围内可保持无泄漏密封。
  • 使用自动调准垫片易于安装。
  • TS系列转换接头垫片可以用来和使原有ISO2852接管与TS系列接管配合使用。
  • 选择包括范围:TS系列卫生卡箍、卡箍管帽和卡箍接管

查看和购买我公司的产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。