alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

B型VCO®L型圈面密封接头

B型VCO®L型圈面密封接头

B型VCO®L型圈面密封接头采用L型圈密封减少颗粒截留,优化的排水和清洁性能可有效减少细菌滋生和系统损坏。可用于蒸汽清洗管路、取样、研发和工艺供给管路。

规格

额定压力 高达2500 psig (172 bar)
额定温度 高达 450°F (232°C)
内部表面光洁度 电抛光最大值为20µin. Ra(0.51 µm)
材料
本体、接管 316L 不锈钢
螺母 316 不锈钢
L型圈 EPDM 原生PTFE — 符合21 CFR 177.1550

查看和购买我公司的产品

发现更多世伟洛克产品如何高效地为您工作,请浏览我们的产品目录或查找销售与服务中心

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。