alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

当客户需要长久耐用的管接头产品时,便会选择世伟洛克。从用于减少微粒产生和截留的高纯接头到用于承受高压的高强度接头,世伟洛克的产品均可提供可靠的、无泄漏密封性能。

无论您是需要适用于腐蚀环境或极端温度的管接头、还是保持真空或承受高压的管接头,亦或是了解您所在行业的可靠合作伙伴,世伟洛克都将是您良好的选择。

查看并购买我们应用最广泛的产品 浏览我们的产品目录

是否有问题?查找销售与服务中心

匹配于您应用的压力

对于高达 11 000 psig (760 bar) 的压力,请浏览我们的卡套管接头和转换接头。对于高达 60 000 psig (4134 bar) 的压力,请查看我们中压和高压产品.

安全的产品选择:请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。

注意: 不要将世伟洛克两个管接头的端接连接部件(或其他不符合工业设计标准的产品)与其他制造商的产品混合或互换。