IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。
为了给您最好的体验,本网站会使用 cookie。若您同意我们使用,请点击关闭并继续浏览网站。如果您想要了解更多有关我们网站的cookie政策,请点击这里。
https://www.swagelok.com/zh-CN/catalog/Valves/Ball/3-Piece-Instrumentation-High-Pressure-Up-To-10000-psig-689-bar-83-Series-Ball-Valves?N%3d10002243
选择语言
如下语言支持所有网站,包括详细的产品信息和电子商务功能。
更多其他语言,可进入您所在地的世伟洛克销售与服务中心网站。
登录
已经注册?请在此登录
忘记用户名/密码
请输入您的邮箱地址,您的用户名会被发送到您的邮箱。
未注册? 注册
通过各种材料、压力等级范围以及端接选择,可配置满足您系统的各种需求
安全的产品选择: 请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。