机体材料 |
316不锈钢 |
连接1规格 |
1/2 in. |
连接1类型 |
世伟洛克 ® 卡套管接头 |
清洁工艺 |
标准清洁和包装规范 (SC-10) |
连接2规格 |
1/2 in. |
连接2类型 |
世伟洛克 ® 卡套管接头 |
压力额定值下的最高温度 |
150 F 2500 PSIG /65 C 172 BAR |
UNSPSC (SWG01) |
40141607 |
执行机构应用 |
通用 |
执行机构型号 |
133 系列 |
执行机构工作模式 |
常闭弹簧回复 |
执行机构类型 |
气动 |
球/阀杆材料 |
不锈钢 |
流动型式 |
两通(阀),截流式,直通 |
润滑剂 |
DOW 111 和 WL8 Mix |
O 型圈 |
PTFE |
孔口 |
0.406 in /10.3 mm |
环/盘材料 |
PTFE 涂层不锈钢 |
室温压力额定值 |
2500 PSIG @ 100°F /172 BAR @ 37°C |
服务等级 |
常规 |
测试 |
按照 WS-22 进行测试 |
eClass (4.1) |
37011005 |
eClass (5.1.4) |
37010401 |
eClass (6.0) |
37010401 |
eClass (6.1) |
37010401 |
UNSPSC (10.0) |
40141607 |
UNSPSC (11.0501) |
40141607 |
UNSPSC (13.0601) |
40141607 |
UNSPSC (15.1) |
40141607 |
UNSPSC (17.1001) |
40141600 |
UNSPSC (4.03) |
40141607 |
UNSPSC (PGE) |
401416AL |
UNSPSC (SEQIRUS) |
M4170 |
安全的产品选择:
请务必查看全部产品目录内容以保证系统设计者和用户进行安全的产品选择。选择产品时,必须考虑总体系统设计以保证获得安全的、无故障的性能。功能、材料兼容性、充分的额定值、正确的安装、使用和维护是系统设计者和用户的重要责任。
⚠ 警告:
请勿将世伟洛克产品或不符合工业设计标准的元件(包括世伟洛克卡套管接头端接)与其他制造商的产品或元件混用或互换。