alert icon

IE8不支持该网站。请使用IE10或火狐浏览器浏览。

隐藏信息 hide icon

Lightfoot Defence 案例分析

Lightfoot-Defence-流体系统元件

案例分析:世伟洛克推动了 Lightfoot Defence 的流体系统创新

2019 年 3 月 6 日 | Simon Cooke,Swagelok Bristol 经销商兼董事总经理

关于客户

Lightfoot Defence 拥有 130 多年的制冷和空调行业经验,是军事和商业领域可靠、一流的产品和服务的首选品牌。Lightfoot 是英国低磁性应用领域最富有经验的制冷专家。为满足每位客户独特的制冷系统规格,Lightfoot 生产的每一套防御系统都是量身定制并专门打造的。除制造外,Lightfoot 还为客户提供培训、维护和安装等全面的服务解决方案。

 

英国国防部和欧洲战斗机

英国国防部是 Lightfoot 最大的客户之一 - 从制造商处购买应用于军事防御系统的制冷设备。尽管 Lightfoot 专注于为新设备提供组装解决方案和系统,但还为现有平台上的传统设备提供技术支持。在多年来与国防部合作的过程中,Lightfoot 已经评估了许多军事应用 - 发现并解决了合作期间的低效问题。该公司尤其擅长设计和制造定制解决方案,从而为英国军方提供任务关键型功能。

凭借创新至上的理念,Lightfoot 将目光投向提高欧洲战斗机(全球最现代化的统一喷气式战斗机)的运营效率和可维护性。Lightfoot 打造了可维持欧洲战斗机的禁卫队防御辅助子系统 (DASS) 的制冷剂水平的制造设备。制冷剂冷却防御系统,可帮助飞行员在作战态势自卫。欧洲战斗机中的电子对抗系统可干扰来自敌方地面导弹系统的雷达信号。在战斗中,DASS 还会发出诱饵,从而在敌方雷达上改变飞机的图像。这为飞行员提供了避开任何外来威胁的防御优势。

制冷剂回收与再充注系统创新

当制冷剂液位过低时,DASS 系统将无法正常运行,从而降低飞机整个防御系统的性能。内部制冷剂不得重复使用;使用一次后就会受污染。每公斤新制冷剂的价格为 100 英镑,更换这种制冷剂对于英国军方来说可能是一种昂贵的必需品。Lightfoot 抓住机遇,开始开发一种创新性的概念系统,以便为欧洲战斗机精确地回收并再充注制冷剂。

在这一概念系统的开发过程中,Lightfoot 寻求与当地的世伟洛克销售和服务中心—Swagelok Bristol 合作。凭借世伟洛克拥有高质量流体系统元件和解决方案方面的专业知识,使得这一合作成为 Lightfoot 的不二选择。从战略到工程,世伟洛克与 Lightfoot 合作设计并建造了一个回收废弃制冷剂的系统。经过严格的测试,Lightfoot 和世伟洛克能够打造一个可生产 99.9% 纯度制冷剂的生产装置,这相当于未使用的对应制冷剂。回收制冷剂的新成本合计为每公斤 15 英镑,从而节省了大量成本。

与世伟洛克合作可确保在压力下实现高性能

由 Lightfoot 开发的创新型制冷剂回收系统主要由世伟洛克流体系统元件组成。采用了一系列世伟洛克产品,包括柔性金属软管、Micro-Fit® 微型卡套管对焊接头、不锈钢卡套管、RL3 系列卸荷阀、TF 系列过滤器和卡套管接头。凭借在早期概念构建中即使用世伟洛克产品,Lightfoot 能够轻松指定成品所需的必要部件。

“我最欣赏世伟洛克的是产品所用材料的质量、检验水平以及世伟洛克的企业文化,”Lightfoot Defense 董事总经理 Terry Nicholls 表示。“我们已经与世伟洛克的多名员工进行了交流,并且感受到每个人都对产品充满激情。我们很高兴听到并看到世伟洛克和我们一样对产品感到自豪。”

是否有兴趣与世伟洛克合作开发您的下一个突破性创新项目?请联系您当地的世伟洛克销售和服务中心,与我们的专家进行合作。

关于我们的设计和咨询服务,请与我们联系

相关文章

INEOS-石化行业的安全性

INEOS-石化行业的安全性

世伟洛克对位于德国科隆的 INEOS 石化工厂安全运营的贡献可以追溯到两家公司之间的密切合作。了解世伟洛克是如何帮助 INEOS 石化行业确保安全性。

尽可能地延长工业流体系统元件的使用寿命

更换一件工业流体系统元件的成本超出了该元件的价格。了解如何通过世伟洛克专业人士提供的预防性维护建议,尽可能地延长元件使用寿命,同时降低系统成本。

尽可能地提高工业流体系统效率的 4 种策略

同大多数工厂经理和工程师类似,您有许多职责,但并不具备安全高效地运营工厂所需的所有资源。了解如何在管理流体系统的同时尽可能地提高吞吐量、降低成本和避免停机。