电力
电力
无论您在电力行业的哪个领域工作,世伟洛克凭借70年多的行业经验,以行业高水平的质量、可靠性能在身后支持您。( 符合主要标准,包括ASME第III。)
连接
使您工厂的管线通过卡套管接头和快速接头联系在一起。世伟洛克卡套管接头性能通过卡套的牢固抓紧、无泄漏的气体密封、优越的抗震性—以及可以在严苛或高应力核环境工作得以体现。我们的快速接头也具有相同质量。
输送
无论您的应用是什么,世伟洛克可通过小孔径产品及挠性卡套管和软管来支撑您的流体输送系统。小孔径(最大2英寸【50 mm】外径)卡套管可以减少连接点和潜在泄漏点的数量从而更好地保证系统品质。
控制
通过在您的应用场合使用正确阀门、阀组和调压阀,世伟洛克提供了更精确的控制。
定制
从项目开始到完工,有时您需要与那些提供全范围的产品和解决方案的供应商一同工作。世伟洛克定制解决方案指的是通过我们的专家能力提供由 世伟洛克产品和其他客户规定的组件组成的装配和制造成品。世伟洛克指导您从设计到执行阶段的每一步骤。我们的专业知识覆盖面甚至超过了我们自身的产品。
我们也提供包括定制布线、自动化和第三方组件的定制解决方案。世伟洛克定制解决方案涵盖了从小而简单的方案到非常复杂的方案。选项包括高品质世伟洛克组件和易于实施的解决方案,如在带有回热锅炉(HRSGs)的联合天然气循环发电厂使用的加热箱以及其他应用。加热箱有助于防止您的高成本的投资受到温度极限影响并提供优化的性能。
近距离了解世伟洛克并发现我们所给您带来的竞争优势。