alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

EDS-файлы интеллектуальных устройств

EDS-файлы интеллектуальных устройств

EDS-файлы (файлы электронных таблиц данных) интеллектуальных устройств

Интеллектуальные устройства Swagelok – таблицы электронных данных (EDS) для использования с VCM и PTX

EDS –файл это структурированный текстовый файл ASCII, содержащий описание конфигурируемых сетевых параметров интеллектуального устройства. Файл позволяет инструментам для сетевого конфигурирования интерпретировать данные, передаваемые от устройства и конфигурировать различные параметры устройства.

Примечание. Любое изменение EDS ведет к потере гарантии на устройство.

Для загрузки и настройки EDS-файла:

  1. Загрузите EDS-файл и файл с пиктограммой из таблицы ниже.
  2. Откройте инструмент для сетевого конфигурирования (продается отдельно)
  3. Зарегистрируйте EDS-файл при помощи инструмента для сетевого конфигурирования.
  4. Подключите интеллектуальное устройство к сети.
    • Просканируйте сеть и выполните конфигурирование при помощи инструмента для сетевого конфигурирования.
    • Файлы находятся в сжатом состоянии. Для извлечения этих файлов необходим WinZip® .
SS-VCM-D-6-2 или
SS-VCM-D-6-0
Цифровой модуль управления клапанами
с интерфейсом DeviceNet Interface
Каталог
EDS-файл для VCM
SS-PTX-D-GXXX-SM-(Y) или
SS-PTX-D-GXXX-S4-(Y)
Цифровой датчик температуры и датчик
давления с интерфейсом DeviceNet, PTX
Каталог
EDS-файл для PTX
SS-PTX-A-XXXX-XX-K Искробезопасный датчик давления
и температуры PTX 
Каталог
EDS-файл для искробезопасного
датчика давления и температуры PTX