alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Схема API 32 — Промывочная жидкость из внешнего источника

В схеме API 32 чистая промывочная жидкость поступает в камеру уплотнения из внешнего источника. Данный вариант, в котором обычно используется сужающая втулка, можно применять для обеспечения более высокого давления в камере уплотнения. Промывочная жидкость будет просачиваться через втулку, поэтому важно убедиться, что промывочная жидкость химически совместима с технологической средой, и что разбавление технологической среды не является поводом для беспокойства.

Plan 32Plan 32
Схема API 32 — комплектующие узлы и комплект
Панель показана с дополнительными опциями.

Преимущества данной схемы:

  • Подача чистой промывочной жидкости в камеру уплотнения в случаях, когда технологическую среду нельзя использовать в качестве промывочной жидкости
  • Повышение давления в камере уплотнения
  • При применении сужающей втулки камера уплотнения изолирована от технологической среды

Схема 32 поставляется в виде сборки на панели. Также предлагается монтажный комплект, который используется для установки панели в вашей системе. В комплект панели могут входить следующие элементы:

  • Трубные обжимные фитинги Swagelok
  • Шаровые краны серии 63
  • Обратный клапан серии CH
  • Двухклапанный блок серии V
  • Ротаметр модели M4
  • Игольчатый клапан серии N
  • Биметаллический термометр
  • Тройник с защитной гильзой серии TTW
  • Манометры серии PGI
  • Трубные фитинги Swagelok
  • Датчик давления
  • Монтажная панель
  • Крепежные скобы / соединительная арматура

Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 27 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.

Запросить дополнительную информацию о сборках SwagelokВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ «СХЕМЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ»