alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Схема API 23 — Рециркуляция охлажденной промывочной жидкости через камеру уплотнения

В схеме API 23 применяется циркуляционное устройство, как правило, откачивающее кольцо, чтобы направить жидкость от камеры уплотнения через охладитель и затем возвращает охлажденную жидкость в камеру уплотнения. Для изоляции охлажденной промывочной жидкости в камере уплотнения от более горячей жидкости, нагнетаемой насосом, предусмотрена сужающая втулка.

Plan 23
Схема API 23
Компоненты комплекта показаны сплошной линией, также включены некоторые дополнительные компоненты.

Преимущества данной схемы:

  • Изоляция охлажденной промывочной жидкости в камере уплотнения
  • Благодаря изоляции охлажденной промывочной жидкости снижается нагрузка на охладитель, продлевая срок службы сужающей втулки.

Схема 23 доступна в виде комплекта, готового к монтажу на объекте. В комплект поставки могут входить следующие элементы:

  • Трубные обжимные фитинги Swagelok
  • Трубные фитинги
  • Двухклапанный блок серии V
  • Шаровые краны серии 63
  • Биметаллический термометр
  • Тройник с защитной гильзой серии TTW
  • Манометры серии PGI
  • Датчик давления в трубопроводе
  • Теплообменник
  • Стойка теплообменника
  • Ниппель

Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 23 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.

Запросить дополнительную информацию о сборках SwagelokВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ «СХЕМЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ»