alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Схема API 14 — Промывочная жидкость, комбинация схем 11 и 13

В схеме API 14 объединены схема 11 и схема 13. Поток рециркулируется от выхода с насоса в камеру уплотнения и из камеры уплотнения на всасывание насоса. Благодаря постоянной продувке камеры уплотнения поток жидкости увеличивается, что приводит к возрастанию охлаждающей способности.

Plan 14
Схема API 14
Компоненты комплекта показаны сплошной линией, также включены некоторые дополнительные компоненты.

Преимущества данной схемы:

  • Обеспечен отвод тепла и промывка частиц из камеры уплотнения
  • Контроль давления в камере уплотнения на вертикальных насосах

Схема 14 доступна в виде комплекта, готового к монтажу на объекте. В комплект поставки могут входить следующие элементы:

  • Трубные обжимные фитинги Swagelok
  • Фланцевые переходники
  • Трубные фитинги
  • Двухклапанный блок серии V
  • Биметаллический термометр
  • Тройник с защитной гильзой серии TTW
  • Манометры серии PGI
  • Трубки
  • Датчик давления
  • Ниппель

Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 17 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.

Запросить дополнительную информацию о сборках SwagelokВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ «СХЕМЫ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ»