alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Схема API 75 — улавливание течей, образующих конденсат

Схема API 75 предусматривает сбор течей с внутреннего уплотнения в системах, где течи штатной технологической жидкости могут образовывать конденсат между уплотнениями при температуре окружающей среды. В этой схеме в емкость выведено дренажное отверстие резервного уплотнения на манжете. Конденсат утечки с внутреннего уплотнения собирается в емкости, а пары направляются в систему горелки. Для обнаружения избыточной утечки жидкости с внутреннего уплотнения предусмотрен датчик уровня, а для обнаружения избыточной утечки газа — датчик давления, расположенный до отверстия на трубопроводе, подключенном к горелке. Визуальный индикатор уровня на емкости показывает, когда нужно слить конденсат из емкости.

Plan 75Plan 75
Схема API 75 — накопительная емкость и монтажный комплект
Комплектующий узел и комплект показаны с дополнительными опциями.

Преимущества данной схемы:

  • Сбор и отслеживание течей с внутреннего уплотнения, образующих конденсат при температуре окружающей среды.
  • Обычно применяется совместно со схемой 72

Схема 75 поставляется в виде узла накопительной емкости. Также предлагается монтажный комплект, который используется для установки накопительной емкости в вашей системе. В комплект накопительной емкости могут входить следующие элементы:

  • Трубные обжимные фитинги Swagelok
  • Шаровые краны серии 63
  • Двухклапанный блок серии V
  • Манометры серии PGI
  • Трубные фитинги Swagelok
  • Датчик давления
  • Датчик уровня
  • Уровнемер
  • Накопительная емкость

Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 63 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.

Запросить дополнительную информацию о сборках SwagelokВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ «СХЕМЫ ДЛЯ ДВОЙНЫХ УПЛОТНЕНИЙ»