alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Схема API 74 предусматривает подачу в пространство между внутренним и наружным уплотнениями барьерного газа под давлением из внешнего источника. Для надежной эксплуатации двойным газовым уплотнениям необходима постоянная подача чистого сухого газа, обычно азота. В состав панели обеспечения работоспособности уплотнения входит коалесцирующий фильтр для извлечения влаги и частиц, присутствующих в техническом азоте. Установленный на панели регулятор контролирует, чтобы давление азота было минимум на 25 фунтов на кв. дюйм (1,7 бара) выше, чем давление в камере уплотнения. Применяется в системах, где не допускается течь технологической среды; проект системы позволяет попадание в технологическую среду небольшого количества азота. За наружное уплотнение будет просачиваться только чистый азот. Установка на панели подачи газа дополнительного датчика позволит контролировать чрезмерную утечку в случае отказа уплотнения.

Plan 74Plan 74
Схема API 74—панель и комплект
Панель и монтажный комплект показаны с дополнительными опциями.

Преимущества данной схемы:

  • Подача в газовое уплотнение чистого и сухого буферного газа, как правило, азота
  • Предотвращение утечки технологической среды в атмосферу в случае отказа внутреннего или наружного уплотнения

Схема 74 поставляется в виде сборки на панели. Также предлагается монтажный комплект, который используется для установки панели в вашей системе. В комплект панели могут входить следующие элементы:

  • Трубные обжимные фитинги Swagelok
  • Шаровые краны серии 43G
  • Двухклапанный блок серии V
  • Предохранительные клапаны серии R
  • Обратные клапаны серии CH
  • Фильтр серии FC
  • Ротаметры модели G2, M1 и M2
  • Регулятор серии KPR
  • Манометры серии PGI
  • Трубные фитинги Swagelok
  • Датчик давления
  • Реле давления
  • Монтажная панель
  • Крепежные скобы/ соединительная арматура

Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 59 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.

Запросить дополнительную информацию о сборках SwagelokВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ «СХЕМЫ ДЛЯ ДВОЙНЫХ УПЛОТНЕНИЙ»