alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Схема API 62 — затворная жидкость из внешнего источника

Схема API 62 реализует подачу на сторону с атмосферным давлением у уплотнения затворной жидкости из внешнего источника Типичное применение на нефтеперерабатывающем предприятии — профилактика закоксовывания поверхностей уплотнения в системах высокотемпературной переработки углеводородов с использованием парового затвора. В качестве затвора, либо для охлаждения и очистки стороны с атмосферным давлением у уплотнения также может применяться азот или чистая вода.

Plan 62
Схема API 62
Содержимое комплекта показано сплошной линией, также включены некоторые дополнительные компоненты.

Преимущества данной схемы:

Профилактика закоксовывания или очистка поверхностей уплотнения со стороны с атмосферным давлением

Схема 62 доступна в виде комплекта, готового к монтажу на объекте. В комплект поставки могут входить следующие элементы:

  • Трубные обжимные фитинги Swagelok
  • Двухклапанный блок серии V
  • Обратные клапаны серии CH
  • Игольчатые клапаны серии N
  • Манометры серии PGI
  • Трубные фитинги Swagelok
  • Биметаллический термометр
  • Тройник с защитной гильзой серии TTW
  • Испытательная станция конденсационных горшков серии TVA
  • Конденсационный горшок
  • Ниппель

Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 77 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.

Запросить дополнительную информацию о сборках SwagelokВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ «СХЕМЫ ДЛЯ СТОРОНЫ С АТМОСФЕРНЫМ ДАВЛЕНИЕМ»