Решения для отбора лабораторных проб
Пробоотборные панели для лабораторного анализа жидких и газовых сред
Конфигурируемые и надежные узлы местного производства для пробоотборных систем
Мы предлагаем надежные полностью конфигурируемые изделия, предназначенные для безопасного отбора репрезентативных проб жидкостей или газов на технологических линиях, собранные и обеспеченные технической поддержкой в вашем регионе. Независимо от того, хотите ли вы выполнять отбор проб в пробоотборные цилиндры под давлением или просто собирать технологическую среду в недорогие стеклянные лабораторные бутыли для проведения анализа, мы предлагаем идеальные панели пробоотбора — безопасные, легко обслуживаемые, с интуитивно понятным управлением, — которые можно заказать по единому артикулу.
Модуль отбора лабораторных проб
Модуль отбора лабораторных проб Swagelok® (GSM) — это система отбора проб с замкнутым контуром, которая отбирает технологическую среду под давлением и возвращает ее обратно в точку с более низким давлением (например, перед насосом), используя перепад давлений для транспортировки среды через себя. Пробы отбирают в прочные металлические цилиндры для отбора лабораторных проб (GSC), которые не допускают утечку проб и безопасны для операторов.
Особенности GSM
- Пробоотборные панели оснащены блоком переключающих кранов, состоящим из двух или трех шаровых кранов Swagelok® серии 40G, что позволяет управлять потоком отбираемой среды одним движением. Подобная конфигурация уменьшает число управляющих движений и дает четкое представление о последовательности действий в процессе отбора, снижая вероятность ошибок.
- Цилиндр отбора лабораторных проб фиксируется, и в нем непрерывно циркулирует отбираемая среда с теми же параметрами, что и в технологическом процессе. Пробоотборный цилиндр (доступный в разных конфигурациях) необходим для каждой системы GSM и заказывается отдельно при приобретении нового модуля GSM.
- Технологический поток подсоединяется к контуру пробоотбора, затем возвращается в технологическую линию или сбрасывается через факел. Модуль GSM можно задействовать в обводной линии или в состоянии отбора на неопределенно долгое время, при этом линии подвода будут наполняться свежей средой и будут готовы для отбора проб.
- Для каждой системы GSM имеется разрывная мембрана. Кроме того, в систему можно добавить предохранительный клапан. В любой системе пробоотбора используются трубные обжимные фитинги Swagelok® для исключения потенциальных утечек.
Системы отбора жидких проб
Система жидкостного пробоотбора (GSL) Swagelok® — это система отбора жидких лабораторных проб в бутыль без давления, оснащенную крышкой с самогерметизирующейся мембраной. Этот способ может использоваться в условиях отсутствия риска фракционирования технологической среды при атмосферном давлении.
Особенности GSL
- В системах GSL с постоянным объемом компании Swagelok используется такой же переключающий кран, как в системах GSM, что значительно упрощает процесс пробоотбора. Как и в случае GSM, системы GSL собираются с использованием трубных обжимных фитингов Swagelok, чтобы исключить потенциальные точки утечки, характерные для резьбовых соединений.
- В системе GSL для отбора и хранения проб можно использовать более доступные стеклянные или полиэтиленовые лабораторные бутыли. Применение бутылей позволяет визуально оценить качество отбираемой среды.
- Пробы можно отбирать и транспортировать без риска проливания или испарения. Рукоятка с пружинным возвратом на механизме пробоотбора предотвращает непреднамеренный налив.
Удобные стандартизированные конструкции, которые можно сконфигурировать с учетом ваших потребностей
Пробоотборные панели GSM и GSL доступны в версиях с постоянным объемом с целью изоляции давления от бутыли для проб и оператора, что позволяет предотвратить переполнение под избыточным давлением. В данной таблице представлены основные параметры для подбора, а также конфигурации пробоотборных систем, соответствующие перечисленным параметрам.
Системы отбора лабораторных проб Swagelok можно оснастить целым рядом вспомогательных приспособлений для соответствия вашим требованиям, включая:
- дополнительные контрольно-измерительные приборы (манометры, ротаметры и датчики);
- охладители проб;
- соединения с технологическим оборудованием (резьбовые и фланцевые);
- корпуса и стойки;
- средства автоматизации;
- необычные сплавы (некоторые детали могут быть изготовлены из сплавов 400, C-276 или 600);
- трубки от перелива;
- игольчатые клапаны с невращающимся штоком;
- узлы с разрывной мембраной;
- предохранительные клапаны;
- ручки для переноски.
Сборка и техническая поддержка в вашем регионе. Надежные решения для длительной эксплуатации.
Сотрудники регионального авторизованного центра продаж и сервисного обслуживания Swagelok помогут вам определить тип панели и правильную конфигурацию пробоотборной системы с учетом особенностей вашего технологического процесса. Каждая панель для отбора лабораторных проб будет смонтирована опытными специалистами в соответствии с вашими техническими условиями в ближайшем центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok. Все узлы систем отбора лабораторных проб Swagelok проходят строгие испытания и обеспечиваются Ограниченной пожизненной гарантией компании Swagelok.