alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Реализация проекта системы подачи и распределения газов

Система подачи и распределения газов в химической компании

200 газовых линий. 1 комплексное решение.

Задача

Крупная британская химическая компания использует десятки газов специального назначения для исследований и разработок. Многие из этих газов могут представлять значительный риск для работников при неправильном хранении, поэтому обеспечение герметичности при распределении и транспортировке газа по более чем 200 газовым линиям является главным приоритетом. Компании также нужно было найти способ сократить затраты на замену и техобслуживание газовых щитов, поскольку замена всего 10 % газовых щитов обходится в среднем в 58 500 долларов (45 000 фунтов) в год.

Gas distribution system at chemical companyРешение

Компания воспользовалась преимуществами сервисов и решений Swagelok® для систем подачи и распределения газов, чтобы повысить уровень безопасности своей системы и обеспечить эффективность.

После обследования системы было выявлено несколько возможностей для ее усовершенствования. В течение многих лет в систему добавлялись различные компоненты для продувки и выпуска технологической среды, что излишне усложняло ее конструкцию. Демонтаж критически важных перепускных клапанов с соединениями с конической резьбой во время техобслуживания требовал значительных трудозатрат. А использование заказчиком разных газовых щитов от различных поставщиков усложняло планирование замены.

Консультанты выявили возможности стандартизировать конструкцию газовых щитов по всей системе, после чего были установлены разрядные рампы и газовые щиты Swagelok для обеспечения надежных точек соединения между исходными газами высокого давления и остальной частью распределительной системы. Новая конструкция обеспечила выделенные линии для безопасной продувки, облегчила доступ к критически важным перепускным клапанам и позволила упростить техобслуживание, а стандартный размер щитов увеличил эффективность рабочего процесса.

Результаты

Конфигурация новых щитов повысила уровень безопасности операторов, а также упростила доступ к критически важным перепускным клапанам и их демонтаж. Это помогло сократить общее время на техобслуживание газовых щитов на 75 %.

Стандартизированная конструкция щитов Swagelok также позволила инженерно-техническому отделу сократить трудозатраты и повысить общую эффективность. Кроме того, щиты Swagelok можно обслуживать, а не заменять, что поможет заказчику экономить более 52 000 долларов (40 000 фунтов) каждые пять лет, исходя из замены 10 % старых щитов в год. Компания также снизила количество выбросов парниковых газов благодаря устранению утечек и отсутствию необходимости в частой замене щитов.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О СИСТЕМАХ ПОДАЧИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГАЗОВ