Трубогибы
Трубогибы Swagelok® обеспечивают высокое качество гибки дюймовых и метрических трубок, изготовленных из материалов, которые могут использоваться с трубными обжимными фитингами Swagelok. Эти простые в обращении трубогибы уменьшают время монтажа и затрачиваемые усилия, а также предотвращают возможное образование складок или другие повреждения трубок в процессе гибки.
Мы предлагаем электрические, стендовые и ручные трубогибы.
Здесь Вы можете узнать, как научиться гибке трубок Swagelok.
Электрические трубогибы
Электронное управление автоматизированным процессом гибки.
Характеристики:
- Диапазон гибки от 1 до 110°
- Диапазон размеров трубок: наружный диаметр труб от 1 до 2 дюймов (толщина стенки от 0,049 до 0,220 дюймов), и от 25 до 50 мм (толщина стенки от 1,2 до 5,0 мм);
- Один башмак для гибки трубок размером 1, 1 1/4, 1 1/2, и 2 дюйма;
- Один башмак для гибки трубок размером 25, 32, 38, и 50 мм;
- Габариты в вертикальном положении: высота 112 см, ширина 74 см, глубина 76 см;
- Вес: 191 кг
Требования по электропитанию:
- MS-TBE-1 115 В (перем. т), 50/60 Гц, максимальный ток 13 А;
- MS-TBE-2 230 В (перем. т), 50/60 Гц, максимальный ток 7 А
Стендовые трубогибы
Прочная легкая алюминиевая конструкция. В комплект входит шприц для смазки и металлический переносной кейс для хранения.
Характеристики:
- Диапазон гибки от 1° до 180°
- Наружный диаметр трубы от 1/4 до 1, 1/4 дюйма (толщина стенки от 0,028 до 0,120 дюймов), и от 6 до 30 мм (толщина стенки от 0,8 до 3,0 мм).
- Вес трубогиба в кейсе, без инструментов: ручная модель 34 кг, электрическая модель 36 кг
- Габариты трубогиб в кейсе: высота 14 1/2 дюйма (37 см), ширина 21 дюйм (53 см); глубина 11 дюймов (28 см)
- Ручная модель может приводиться в действие дрелью ½ дюйма с помощью дополнительной муфты для передачи крутящего момента и опорного рычага. Отвечает стандартам СЕ
Требуются стальные башмаки для гибки:
- трубок с наружным диаметром 1 дюйм и толщиной стенки более 0,095 дюйма;
- трубок с наружным диаметром 25 мм и толщиной стенки более 2,4 мм;
- трубок SAF 2507 всех размеров;
- толстостенных отожженных трубок из нержавеющей стали всех размеров;
- холоднотянутых бесшовных трубок из заклеенной нержавеющей стали 1/8 всех размеров;
- трубок серии IPT среднего и высокого давления.
Требования по электропитанию (электрическая модель):
- MS-BTB-1 11о В (перем. т), 50/60 Гц, максимальный ток 10 А
- MS-BTB-2 230 В (перем. т), 50/60 Гц, максимальный ток 5 А
Ручные трубогибы
Ручные трубогибы Swagelok имеют рабочие валки, которые уменьшают изгибающую силу и овальность трубок по сравнению с традиционной ползунковой конструкцией.
Характеристики:
- Диапазон гибки от 1 до 180
- Для трубок размером 1/8, 1/4, 5/16, 3/8, и 1/2 дюйма, а также 3, 6, 8, 10 и 12 мм.
- V-образная конструкция рукоятки обеспечивает повышенное усилие для изгибов, превышающих 90°.
- Ручной трубогиб нельзя использовать для трубок SAF 2507 размером более ¼ дюйма или для трубок среднего давления.
Подбор изделий с учетом требований безопасности: Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо принять в рассмотрение дизайн системы и полный каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. |