Перепускные клапаны среднего и высокого давления
Пропорциональные предохранительные клапаны
- Обеспечивают простую и надежную защиту от превышения давления. Для общепромышленного применения.
- Обеспечивают легкую регулировку давления срабатывания
Пропорциональные перепускные клапаны (серия IPT)
Технические характеристики
Рабочее давление | до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (1378 бар) |
Уставки | От 1000 до 20 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (от 68,9 до 1378 бар) |
Режим эксплуатации | Заданные или регулируемые уставки |
Температура | До 250°F (121 °C) |
Торцевые соединения | С конусом и резьбой (3/8 и 9/16 дюйма, на входе), трубный обжимной фитинг среднего давления Swagelok серии FK (3/8, 1/2 и 9/16 дюймов, на входе), внутренняя резьба NPT (3/4 дюйма, на выходе) |
Ознакомьтесь с информацией о наших самых распространенных кранах среднего и высокого давления.
Узнайте подробнее о том, как изделия Swagelok можно использовать на вашем предприятии. Изучите каталог изделий или найдите региональный центр продаж и сервисного обслуживания Swagelok.
Подбор изделий с учетом требований безопасности:
Для того чтобы проектировщик системы и пользователь могли гарантированно выполнить подбор изделий с учетом требований безопасности, необходимо полностью проверить весь каталог продукции. При выборе изделий следует принимать во внимание всю систему в целом, чтобы обеспечить ее безопасную и бесперебойную работу. Соблюдение назначения устройств, совместимости материалов, надлежащих рабочих параметров, правильный монтаж, эксплуатация и обслуживание являются обязанностями проектировщика системы и пользователя. ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается совместное использование и замена продуктов или компонентов Swagelok, на производство которых не распространяются отраслевые стандарты проектирования (в том числе торцевых соединений трубных обжимных фитингов Swagelok), продуктами или компонентами других производителей. |