alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Основные характеристики и принципы проектирования механических уплотнений

Схема API 74

Усовершенствованная конструкция

Инженеры-механики по вращающемуся оборудованию несут ответственность за избежание незапланированных простоев и за то, чтобы насосы постоянно находились в рабочем режиме. Как эксперт по трубопроводным системам, компания Swagelok разделяет эту ответственность, разрабатывая и создавая надежные, простые в обслуживании и безопасные в эксплуатации системы обеспечения работоспособности уплотнений. Наши простые в настройке, изготовленные в вашей местности надежные решения помогут вам снизить затраты, сэкономить время и повысить безопасность.

Конфигурируемость.

Продукция Swagelok, изготовленная в соответствии с требованиями стандарта API 682, включает в себя все рекомендуемые компоненты и реализует передовой опыт. Для повышения работоспособности и срока службы уплотнения и насоса мы выходим за рамки стандартов и разрабатываем системы конкретно для вашего случая. Мы можем добавить дополнительные запорные клапаны, обводные линии и КИП, чтобы помочь оператору насоса поддерживать необходимые параметры системы и одновременно отслеживать состояние уплотнения. 

Доступность в вашем регионе.

Системы обеспечения работоспособности механических уплотнений Swagelok разрабатываются и изготавливаются вашим местным авторизованным центром продаж и обслуживания так, как вы хотите, и тогда, когда они вам нужны.

Надежность

Эксперты компании Swagelok в области трубопроводных систем применяют конструктивные наработки, которые максимально оптимизируют эксплуатационные характеристики и безопасное обслуживание вашей системы обеспечения работоспособности уплотнения. Кроме того, на изделия Swagelok предоставляется ограниченная гарантия на весь срок службы

Созданы для надежной работы и техобслуживания

Правильный запуск и ввод в эксплуатацию системы имеют решающее значение для надежной работы механических уплотнений и связанных с ними систем обеспечения работоспособности.  Попадание воздуха в систему при пуске может привести к проблемам с системой обеспечения работоспособности уплотнения. В системах с охладителями или герметичными блоками это может привести к нарушению или блокировке потока. Включения воздуха могут также помешать системе обеспечения работоспособности поддерживать желаемый уровень охлаждения. Swagelok дополнительно предлагает включить в систему обеспечения работоспособности уплотнения расположенные в верхних точках сбросные отверстия, которые позволят продуть систему и выпустить попавший внутрь воздух.

При проведении обслуживания системы в рамках рабочего цикла или проекта в системах обеспечения работоспособности уплотнений требуется дренировать для проведения сервисных мероприятий. При выводе насоса из эксплуатации включение дренажей в нижних точках позволяет быстро и безопасно освободить систему от буферной, барьерной или промывочной жидкостей. 

Приборы измерения давления и температуры помогают персоналу завода понять, что происходит внутри камеры уплотнения и системы обеспечения работоспособности уплотнения. Для многих систем обеспечения работоспособности уплотнений Swagelok предлагается установка дополнительных датчиков в точках, где измерение давления или температуры поможет устранить неисправности или обеспечит другие эксплуатационные преимущества.

Рассчитан с учетом соответствующего расхода

Когда система осуществляет подачу промывочной жидкости к внутреннему уплотнению или когда буферная и барьерная жидкости циркулируют между уплотнениями двойного затвора — в любом типе устройств поддержание надлежащего расхода и циркуляции в системе обеспечения работоспособности уплотнения и камере уплотнения является залогом эффективной работы уплотнения. Проблемы с потоком часто вызывает закупорка диафрагмы, которая может привести к дефициту промывочной жидкости в камере уплотнения, и, следовательно, к отказу уплотнения. Помимо этого, неправильная циркуляция буферной и барьерной жидкостей также может вызвать эксплуатационные проблемы из-за отсутствия достаточного охлаждения системы.

При разработке систем обеспечения работоспособности уплотнений важно, чтобы перепад давления и регулирование потока происходили в предусмотренных местах, таких как отверстия и клапаны регулирования расхода. Такие компоненты как фильтры и сетки могут засориться, создав нежелательные ограничения потока в системах обеспечения работоспособности уплотнений. Данные обслуживаемые элементы должны быть расположены на участках с удобным доступом для обслуживания. Чтобы обеспечить непрерывную подачу промывочной жидкости во время замены или очистки фильтра или сетки, в систему можно добавить дополнительные элементы, например, обводную линию.

В дополнение к отдельным компонентам системы, которые будут нуждаться в обслуживании, конструкция ниток трубопроводов должна рассматриваться как критическая для эффективности систем обеспечения работоспособности уплотнений. Все нитки трубопроводов должны иметь уклон, особенно те, которые входят в уплотнение или выходят из него. Рекомендуемый уклон — полдюйма на фут (40 мм на метр). Для систем с перепадом давления или напорных систем допускается применение трубопроводов с наружным диаметром в 1/2 дюйма (12 мм), а для систем с откачивающим кольцом или использующих термосифонный эффект рекомендуется применение трубопровода диаметром 3/4 дюйма (18 мм). В целях дополнительной оптимизации потока, рекомендуется отказаться от использования в трубопроводе угловых фитингов, а также изгибов с большим радиусом.

Plan 53B
Схема API 53B
Конструктивное обеспечение безопасности системы

В стандарте API 682 даны конкретные рекомендации по толщине стенки толщина стенке для трубопроводе с наружным диаметром от 1/2 дюйма (12 мм) до 1 дюйма (25 мм). Хотя для работы с давлениями и температурой в системах обеспечения работоспособности уплотнений часто достаточно тонкостенных труб, например, используемых в общих установках КИП, трубы с более толстой стенкой обеспечивают дополнительную жесткость в условиях эксплуатации с сильной вибрацией. Применение труб с более толстой стенкой также позволяет создать более прочные системы на участках, где находятся крупные части оборудования и персонал может случайно задеть трубопроводы.

В отличие от более крупных жидкостных систем, в которых главным образом используются трубы диам. 1/2 дюйма (12 мм) и 3/4 дюйма (18 мм), API 682 не содержит указаний относительно толщины стенки труб в системам с диам. менее 1/2 дюйма (12 мм). Толщину стенки труб для систем с диам. 1/4 дюйма (6 мм) и 3/8 дюйма (8 мм/10 мм) можно выбрать по «Справочнику по трубкам» MS-01-107 Swagelok в зависимости от давления и температуры эксплуатации. Обычно это системы фильтрации и регулирования азота для газовых уплотнительных схем. Для облегчения обслуживания компания Swagelok рекомендует выполнять монтаж таких газовых схем API на одной панели с элементами, требующими общего обслуживания, например, фильтры и регуляторы.

И последнее, из соображений безопасности при выборе подходящей конструкции для схемы API 682 рекомендуется снабдить все элементы КИП, включая датчики, клапанными блоками отсечения со сбросом. Эта рекомендация API добавляет дополнительный уровень безопасности для элементов, которые необходимо откалибровать или демонтировать для обслуживания. Везде, где это целесообразно, системы обеспечения работоспособности уплотнений Swagelok предусматривают дополнительные опции для КИП, включая 2-клапанные блоки или другие соответствующие средства отсечения.

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ О СИСТЕМАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ УПЛОТНЕНИЙ
СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ