alert icon

Данный сайт не поддерживается браузером Internet Explorer 8. Пожалуйста, обновите ваш браузер до более поздней версии или воспользуйтесь другим браузером.

Скрыть hide icon

Схема API 76 — улавливание течей, не образующих конденсат

Схема API 76 предусматривает сбор течей с внутреннего уплотнения в системах, где течи штатной технологической жидкости не могут образовывать конденсат между уплотнениями при температуре окружающей среды. В данной схеме трубопровода газообразная утечка из внутреннего уплотнения выходит через вентиляционное отверстие на манжете. Условный проход создает необходимый подпор для срабатывания сигнализации датчика давления в случае отказа уплотнения.

Plan 76Plan 76 
Схема API 76 — панель и комплект
Панель и монтажный комплект показаны с дополнительными опциями.

Преимущества данной схемы:

  • Контроль течей с внутреннего уплотнения, не образующих конденсат при температуре окружающей среды.
  • Обычно применяется совместно со схемой 72

Схема 76 поставляется в виде сборки на панели. Также предлагается монтажный комплект, который используется для установки панели в вашей системе. В комплект панели могут входить следующие элементы:

  • Трубные обжимные фитинги Swagelok
  • Шаровые краны серии 63
  • Двухклапанный блок серии V
  • Обратные клапаны серии CH
  • Манометры серии PGI
  • Трубные фитинги Swagelok
  • Датчик давления
  • Реле давления
  • Монтажная панель
  • Крепежные скобы/ соединительная арматура

Дополнительные сведения и информацию для заказа см. на стр. 67 «Руководства по применению систем обеспечения работоспособности механических уплотнений». Информацию о дополнительных опциях можно получить, обратившись в авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания компании Swagelok.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В АВТОРИЗОВАННЫЙ ЦЕНТР ПРОДАЖ И СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЕРНУТЬСЯ В РАЗДЕЛ «СХЕМЫ ДЛЯ ДВОЙНЫХ УПЛОТНЕНИЙ»